background-waves

Baureihe: K5V

Beleuchtete taktile Schalter
Produktstatus| Aktivi
info

Die beleuchteten taktilen Schalter der Baureihe K5V bieten rechtwinklige Durchsteck- und SMT-Modelle für Wellenlöt- und Reflow-Lötprozesse. Sie bietet verschiedenfarbige hohe, helle LED-Optionen, die unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllen. Mit reduziertem Platzbedarf auf der Leiterplatte und hervorragender Ergonomie ist der K5V perfekt für Netzwerkinfrastruktur-, Auto- und medizinische Anwendungen geeignet.

  • Integrierte hohe, helle LEDs mit verschiedenen Farb-/Bi-Color-Optionen
  • 4 N Betriebskraft und 40 N Überlast
  • Wellenlöten Durchsteck- und Reflow-Löten in PIP- und SMT-Ausführung
  • RoHS-konform und kompatibel
  • Vergoldete Domkontakte bieten Schließer- und Öffnerfunktionen und sichern eine überlegene Kontaktzuverlässigkeit im Laufe der Zeit
  • Hervorragende Ergonomie sorgt für langen Hub, ein scharfes Tastgefühl und ein hörbares Klicken
  • Reduzierter Platzbedarf an Bord

K5V Ersatzteile

FiltersFilter

K5V Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Rechenzentren, Server, Netzwerkinfrastrukturen
  • Medizinprodukte
  • Audio-/Videogeräte

Baureihe: K5V – Ressourcen

Taktiler Schalter der K5V-Baureihe
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Taktiler Schalter der K5V-Baureihe

Littelfuse stellt die taktilen Schalter der Baureihe C&K K5V vor