background-waves

Baureihe: KMT0

Ultraminiatur-taktile Schalter für SMT 3,4 x 2,6 mm, mit 0,65 mm Höhe Aktuator
Produktstatus| Aktivi
info

Der von oben betätigte Nanominiatur-SMT-Schalter der Baureihe KMT0 verfügt über die kleinste Grundfläche und Dicke sowie einen integrierten Aktuator. Seine verlängerte Lebensdauer macht es ideal für die kleinsten Anwendungen, die lange halten und gleichzeitig den rauesten Umgebungen standhalten müssen, einschließlich Bluetooth-Headsets, MP3-Zubehör und Hörgeräten.

  • Grundfläche 3,4 x 2,6 mm
  • Kleinste Dicke mit integriertem Aktuator
  • Verlängerte Lebenszyklen
  • IP68
  • Extrem niedrige Strombelastbarkeit

KMT0 Teile

FiltersFilter

KMT0 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Hörgeräte
  • MP3-Zubehör
  • Bluetooth-Headset
  • Schlüsselloses Zugangssystem für Autos
  • Rauch- und CO-Melder
  • E-Reader
  • Fernbedienungen für die Startseite der Automatisierung

Baureihe: KMT0 – Ressourcen