background-waves

KMT031NGJULC

Produktstatus| Aktivi

KMT031NGJULC

KMT031 NGJ ULC LHS | Baureihe: KMT0
info

Der von oben betätigte Nanominiatur-SMT-Schalter der Baureihe KMT0 verfügt über die kleinste Grundfläche und Dicke sowie einen integrierten Aktuator. Seine verlängerte Lebensdauer macht es ideal für die kleinsten Anwendungen, die lange halten und gleichzeitig den rauesten Umgebungen standhalten müssen, einschließlich Bluetooth-Headsets, MP3-Zubehör und Hörgeräten.

EigentumWert
Aktivierungsart
Momentane Aktion
Nennstrom – Mindeststrom
0,001 mA
Betriebskraft
min 2,55 N / nominal 3,4 N / Max 4,25 N
Elektrische Verfahrwege
Min. 0,05 mm / Nominal 0,15 mm / Max. 0,25 mm
Mechanische Lebenszyklen
300000
Eindringschutz
Schutzart IP 68
Beleuchtung
Nicht zutreffend
Kontaktbeschichtung
Silber
Elektrische Nennleistung - Aktiviert - Spannung DC
Min 0,02 Volt / Max 32 Volt
Höhe
0.65
Klemmentyp
Oberflächenmontage
Klemmenbeschichtung
Bleifreies Silber
Terminals Ergänzende Informationen
J
Waschverfahren - Kompatibilität
Nicht kompatibel
Aktivierungsorientierung
Von oben betätigt
Schaltung
SPST-NR.
  • Grundfläche 3,4 x 2,6 mm
  • Kleinste Dicke mit integriertem Aktuator
  • Verlängerte Lebenszyklen
  • IP68
  • Extrem niedrige Strombelastbarkeit

KMT031NGJULC Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Hörgeräte
  • MP3-Zubehör
  • Bluetooth-Headset
  • Schlüsselloses Zugangssystem für Autos
  • Rauch- und CO-Melder
  • E-Reader
  • Fernbedienungen für die Startseite der Automatisierung

KMT031NGJULC – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
Y34H03132FPKMT031 NGJ ULC LHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.