Die versiegelten taktilen Schalter der Baureihe KSC7 für SMT sind IP67-zertifizierte, 4,4 mm hohe, taktile Taster mit einem weichen Aktuator. Die Schalter sind je nach Modell mit unterschiedlichen Betätigungskräften und in unterschiedlichen elektrischen Lebensdauern erhältlich. Die KSC7-Baureihe wurde entwickelt, um dem Benutzer ein gutes Tastgefühl zu vermitteln und eignet sich aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Haltbarkeit perfekt für Industrie-, Verbraucher-, Auto- und Fernsteuerungsanwendungen.
Positives, anpassungsfähiges Tastgefühl
Soft-Aktuator 4,4 mm hoch
IP67
RoHS- und REACH-konform
J- und G-Anschlüsse
Kompatibel mit bleifreiem Reflow-Lötverfahren von SMT-Geräten