background-waves

Baureihe: KSJ

Abgedichtete sphärische Aktuator Taktile Schalter 7,4 x 7,4 mm
Produktstatus| Aktivi
info

Der taktile Schalter der KSJ-Serie mit sphärischen Aktuatoren wurde für Mechanismen entwickelt, die in Kränen, Offroad- und Eisenbahnprodukten sowie in der Fabrikautomation und in Auto-Anwendungen zu finden sind. Er verfügt über eine nachgiebige seitliche Betätigung und sein sphärischer Betätiger ermöglicht eine außermittige Betätigungskraft ± 30° in Bezug auf die Vertikale.

  • Der sphärische Aktuator ermöglicht eine außermittige Betätigungskraft ± 30° in Bezug auf die vertikale
  • RoHS-konform und kompatibel
  • Entwickelt für Mechanismen
  • Nachgiebige Seitenbetätigung

KSJ Ersatzteile

FiltersFilter

KSJ Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Transport
  • Kräne, Offroad, Eisenbahn
  • Fabrikautomation
  • Sicherheitssysteme

Baureihe: KSJ – Ressourcen