background-waves

Baureihe: NanoT

Die kompaktesten taktilen Schalter
Produktstatus| Aktivi
info

NanoT ist eine Serie von ultraminiaturen, flachen, wasserdichten taktilen Schaltern. Sowohl von oben als auch von der Seite betätigte Optionen mit SMT- und PIP-Klemmen erhältlich. Die kompakte Größe der von oben betätigten Version mit nur 2,1 x 1,65 x 0,55 mm und der seitlich betätigten Version mit nur 2,2 x 1,7 x 1,7 mm machen sie zur kleinsten auf dem Markt erhältlichen taktilen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, die von intelligenten tragbaren medizinischen Geräten sowie IoT-Geräten angetrieben werden.

  • Ultrakompakte Größe
  • SMT- oder PIP-Versionen
  • IP67
  • PFAS-frei
  • Laserschweißtechnik
  • Lange Lebenszyklen
  • Die PIP-Kantenmontage für die seitlich betätigte Version ermöglicht eine hervorragende Beständigkeit gegen Schertests

NanoT-Teile

FiltersFilter

NanoT Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Hörgeräte
  • Headsets
  • Sportuhr
  • Tragbares IoT-Gerät

Baureihe: NanoT-Ressourcen

Taktiler Schalter der NanoT-Baureihe
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Taktiler Schalter der NanoT-Baureihe

Littelfuse kündigt die taktilen Schalter der NanoT-Baureihe C&K Switches an