background-waves

Baureihe: PTS645

6,0 x 6,0 mm Taktile Schalter
Produktstatus| Aktivi
info

Bei der PTS645-Schalterserie handelt es sich um taktile 6-mm-Schalter, die entwickelt wurden, um Designern für Konsumgüter-, Instrumentierungs- und Computeranwendungen den langlebigen, reaktionsschnellen Schalter zur Verfügung zu stellen, den sie benötigen. Die PTS645-Schalter sind kompakt (6 x 6 mm) und in einer Vielzahl von Aktuatorlängen mit einer Auswahl an Betätigungskräften erhältlich, sodass Sie den Schalter an die Anforderungen Ihres Produkts anpassen können.

  • Kompakte Größe: 6 x 6 mm
  • Unterschiedliche Aktuatorlängen
  • Wahl der Betätigungskraft
  • RoHS-konform und kompatibel

PTS645 Teile

FiltersFilter

PTS645 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Konsumgüter
  • Geräteausstattung
  • Computerprodukte
  • Industriell

Baureihe: PTS645 – Ressourcen