background-waves

Baureihe: PTS845

4,5x3,4 mm SMT-taktile Schalter mit seitlicher Betätigung
Produktstatus| Aktivi
info

Die PTS845-Serie, der kleine und kompakte seitlich betätigte taktile Schalter, hat eine Größe von nur 4,5 x 3,4 x 3,3 mm. Dank seiner geringen und kompakten Größe ermöglicht der Schalter Entwicklern, entweder Platz auf der Leiterplatte zu schaffen, um zusätzliche Funktionen hinzuzufügen, oder die Gesamtgröße ihres Designs zu reduzieren. Es sind die am häufigsten auf dem Markt verwendeten Versionen mit 80, 160 und 260 gf erhältlich. Das Design der Bügelzapfen des Schalters bietet erstklassige Qualität und Leistung. Der taktile Schalter PTS845 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Märkten für tragbare High-End-Konsumgüter und medizinische Geräte, bei denen eine kompakte Lösung erforderlich ist.

  • 4,5 x 3,4 x 3,3 mm Gehäuse
  • SMT-Terminierung
  • Seitlich betätigt mit Halterungszapfen
  • 80-, 160- und 260-GF-Versionen
  • Bis zu 1,000,000 Lebenszyklen

PTS845 Teile

FiltersFilter

PTS845 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobilfunk
  • Dashcams
  • Gaming-Peripheriegeräte
  • Automatisierungssysteme für zu Hause

Baureihe: PTS845 – Ressourcen

Taktiler Schalter der PTS845-Baureihe
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Taktiler Schalter der PTS845-Baureihe

Littelfuse kündigt die taktilen Schalter der Baureihe C&K Switches PTS845 an