background-waves

Baureihe: TLS

Soft Sound Taktile Schalter für SMT 6,2 x 6,2 mm, mit 4,9 mm Höhe Harter Aktuator
Produktstatus| Aktivi
info

TLS ist eine zusätzliche taktile Serie in einem neuen Formfaktor (8,6 x 8,40 x 3,95 mm) in SMT, mit weichem Aktuator und einem flachen Käfig für eine positive taktile Rückmeldung mit einem weichen Klang. Der weiche Aktuator und der Vorlauf helfen für ein einfacheres Toleranzmanagement mit möglicher Vorspannung.

  • Neuer, sanfter Sound
  • Weicher Aktuator
  • IP54
  • Lange Lebensdauer
  • J-Anschlüsse
  • Tape & reel

TLS Teile

FiltersFilter

TLS Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Bedienelemente im Fahrzeuginnenraum
  • Automatische Schaltwippe
  • Lenkrad
  • Fensterheber
  • Sitzverstellmodul