background-waves

Kippschalter

Unser Portfolio an Kippschaltern bietet zuverlässige Steuerungslösungen für Industrie-, Auto-, Nutzfahrzeug-, Schifffahrts- und Elektronikanwendungen. Das Sortiment umfasst Leicht-, Schwerlast- und Extra-Schwerlast-Schalter sowie C&K-Miniatur® -, Subminiatur- und Ultraminiatur-Schalter, die für eine Vielzahl von Leistungs-, Montage- und Konfigurationsanforderungen entwickelt wurden. Diese Schalter sind in Allzweck-, Leuchten- und Spezialversionen erhältlich und unterstützen mehrere Schaltungsoptionen und Montagearten, einschließlich PCB, SMT und Buchse, mit vertikalen, rechtwinkligen und vertikal-rechtwinkligen Halterungen. Viele Baureihen sind versiegelt oder wasserdicht zum Schutz vor Staub, Wasser und rauen Umgebungen, während Hochleistungsmodelle bis zu 10 A für anspruchsvolle Anwendungen bewältigen. Eine große Auswahl an Buchsen-, Aktuator-, Montage-, Dichtungs- und Schaltungsoptionen ist verfügbar, wobei Unterstützung für kundenspezifische Kabelbäume für qualifizierte Designs angeboten wird.
  • Leichte bis besonders schwere Schalter für raue Umgebungen
  • Miniatur-, Subminiatur-, Ultraminiatur- und Hochleistungsmodelle mit 10 A
  • Umschaltoptionen für allgemeine, beleuchtete und spezielle Zwecke
  • Versiegeltes, wasserdichtes und marinetaugliches Design
  • Unterstützung für Leiterplatten, SMT, Buchsenhalterungen und anpassbare Kabelbäume

Kippschalter-Teile

FiltersFilter

Kippschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Allgemeine industrielle und elektrische Ausrüstung
  • Rechenzentrums- und Kommunikationslösungen
  • Transport
  • Soluciones para la atención sanitaria

Kippschalter Ressourcen

Military Series Toggle Switch
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Military Series Toggle Switch

Littelfuse introduces the C&K Military Series Toggle Switches

Kippschalter Produkte im Blickpunkt

Kippschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Kippschalter?

Kippschalter werden je nach Ausrichtung des Schalters durch Bewegen eines kleinen Hebels oder Griffs nach oben und unten oder nach links und rechts betätigt, um elektrische Stromkreise herzustellen und zu unterbrechen und den Stromfluss zu angeschlossenen elektrischen Geräten zu steuern. Bei Kippschaltern mit konstantem Kontakt kann es sich um einfache Ein-/Ausschalter oder um Dreistellungsschalter mit einer Mittelstellung handeln. Kippschalter können

Wie funktionieren Kippschalter?

Kippschalter können über einpolige Umschaltschaltungen (SPST), einpolige Umschaltschaltungen (SPDT), zweipolige Umschaltschaltungen (DPST) oder zweipolige Umschaltschaltungen (DPDT) verfügen. Sie können auch normal offen oder normal geschlossen sein. Ein typischer Kippschalter besteht aus einem Hebel, einer Feder, einem O-Ring, einem Kolben, einem beweglichen Anker, einem Gehäuse, einem Sockel und Klemmen.