Die Kippschalter für die Buchsenmontage von Carling reichen von 1 bis 4 Polen und von 1 bis 20 Ampere. Sie bieten eine Vielzahl von Nylon- und Metall-Knebelstilen sowie beleuchtete Knebel. Es sind mehrere Familien von Hochleistungs-Kippschaltern sowie eine Baureihe von Kippschaltern zum Einrasten für hohe Temperaturen erhältlich. Zu den Zertifizierungen gehören UL, CSA und VDE.
Deckt einen Bereich von 10 A bis 15 A bei 12-28 V DC ab
Bietet konfigurierbare Stangen- und Wurfoptionen; SPST-, SPDT- und DPDT-Konfigurationen
Zu den Klemmenoptionen gehören 1/4" [6,35 mm] Flachstecker und 6-32 UNC-Schraubklemmen
Rote und blaue charakteristische Lampensequenzen
Entwickelt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in Schwerlastbauanwendungen
Zertifizierungen von UL, CSA und VDE, die die Einhaltung der Sicherheitsstandards gewährleisten
Carling Kippschalter für den Einzelhandel Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Schifffahrt
Generatoren
Industriell
Büro
Automatisierung
Baureihe: Carling Kippschalter für den Einzelhandel – Ressourcen