background-waves

CTTS003-KARTON

Produktstatus| Aktivi

CTTS003-KARTON

15A KIPPSCHALTER, (EIN)-AUS, SPST | Baureihe: Carling Kippschalter für den Einzelhandel
EigentumWert
Schaltung
SPST
Color & Finish
Vernickelt, blauer Indikator
Maximale DC-Spannung (V)
12
Aktuator
Kippschalter
Max. Nennstrom (A)
15
Gehäuse
Schwarzer Kunststoff
Eingangsklemmen
1/4" Lasche
Montagemethode
Buchse
Positionen
(Ein) - Aus

CTTS003 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CTTS003-KARTON15A KIPPSCHALTER, (EIN)-AUS, SPST

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.