background-waves

CTTS011-BP

Produktstatus| Aktivi

CTTS011-BP

15A KIPPSCHALTER, EIN-AUS, SPST | Baureihe: Carling Kippschalter für den Einzelhandel
info
EigentumWert
Schaltung
SPST
Color & Finish
Schwarzes Nylon
Maximale DC-Spannung (V)
28
Aktuator
Kippschalter
Max. Nennstrom (A)
15
Eingangsklemmen
1/4" Lasche
Montagemethode
Buchse
Positionen
Ein - Aus

CTTS011-BP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CTTS011-BP15A KIPPSCHALTER, EIN-AUS, SPST

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.