background-waves

CTTS012-KARTON

Produktstatus| Aktivi

CTTS012-KARTON

15A KIPPSCHALTER, EIN-AUS, SPST | Baureihe: Carling Kippschalter für den Einzelhandel
EigentumWert
Schaltung
SPST
Color & Finish
Vernickelt
Maximale DC-Spannung (V)
28
Aktuator
Kippschalter
Max. Nennstrom (A)
15
Eingangsklemmen
Schraube
Montagemethode
Buchse
Positionen
Ein - Aus

CTTS012 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CTTS012-KARTON15A KIPPSCHALTER, EIN-AUS, SPST

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.