background-waves

E203MD9V91GE

Produktstatus| Aktivi

E203MD9V91GE

SWITCH E203MD9V91GE | Series: E Toggle
info

Designers in medical equipment, instrumentation and telecommunications industries need high-quality, long-lasting switches that can withstand any environment. The E series miniature toggle switches are sealed against solder and cleaning process contaminants - and come with a UL 94V-0 nylon case and bushing, helping to ensure that the products last. ESD protection is available in the E series as well

EigentumWert
Schaltung
DPDT
Activation Type
Maintain
Switch Function
On-Off-On
Rating - Maximum Current
15 mA
Kontakte
V-Bracket
Mechanical Life Cycles
40000
Seal
Epoxidummantelte,
Eindringschutz
IP 57
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 125 Volt
Contact Plating
Gold over silver
Terminals Plating
Lead free gold
Montagemethode
Einrasten
Activation Orientation
Top actuated
Aktuator
0.300 inch high
  • Sealed against solder and cleaning process contaminants
  • UL 94V-0 Nylon case and bushing
  • Multi-positions
  • ESD protection available
  • RoHS compliant models available

E203MD9V91GE Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekommunikation
  • Geräteausstattung
  • Medizinische Geräte

E203MD9V91GE – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
E203MD9V91GESWITCH E203MD9V91GE

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.