background-waves

5520

SW TGL SPST | Baureihe: Standard-Schwerlast-Baureihe
info

Littelfuse Kippschalter sind für universelle Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert. Ihre Montage-, Gehäuse- und Aktuatorfunktionen sind auf Benutzerfreundlichkeit und verlängerten Produktlebenszyklus ausgelegt. Die Standard Heavy Duty Kippschalter-Serie ist unsere robusteste Serie von Kippschaltern, die in verschiedenen Konfigurationen von Aktuatoren und Schaltungen erhältlich ist.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
10
Maximale DC-Spannung (V)
36
Schaltung
SPST
Positionen
Ein - Keine - Aus
Eingangsklemmen
2 Schraube
Gehäuse
Kunststoff-Bakelit mit beschichteter Stahlkappe
Aktuator
Standard-Umschalter
Color & Finish
Vernickeltes Messing - 11.938
Kontakte
Silber
Abmessungen der Montagebohrung (Zoll)
0.46875
Abmessungen der Montagebohrung (mm)
11.9

5520 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
5520SW TGL SPST

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.