background-waves

75236

SW W/W | Baureihe: Elektrische Scheibenwischerschalter
info

Littelfuse Scheibenwischerschalter sind für die Steuerung der Scheibenwischer in der Kabine konzipiert. Ihre Montage-, Gehäuse- und Aktuatorfunktionen sind auf Benutzerfreundlichkeit und verlängerten Produktlebenszyklus ausgelegt. Die elektrischen Scheibenwischerschalter sorgen für eine zuverlässige Steuerung der Scheibenwischer bei schweren Nutzfahrzeugen. Sie sind mit einer intermittierenden Verzögerungsfunktion für elektrische Permanentmagnet-Scheibenwischermotoren ausgestattet.

EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
12
Positionen
Drei : Aus/Parken - Niedrig - Hoch : Push-to-Wash
Aktuator
Knopf
Color & Finish
SAE-Symbol für Scheibenwischer
Eingangsklemmen
8 Klinge
Gehäuse
Zinkdruckguss
Eindringschutz
O-Ring im Stiel
Montagemethode
7/16 Zoll-28
  • Push-to-Wash-fähig (zwei bis drei Tücher nach dem Loslassen)
  • Intensitätseinstellungen sind nicht lastabhängig
  • Geringe Wärmeentwicklung

75236 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
75236SW W/W

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.