background-waves

PSR033DS0700

製品ステータス| アクティブ

PSR033DS0700

POWR-SPEED SQBサイズ33 DIN 80MM 700A | シリーズ: PSR DIN ブレード
info

リテルヒューズの PSR シリーズ高速スクエアボディヒューズは、ダイオードやトライアック、IGBT、SCR、MOSFET などのパワーセミコンダクタデバイスのほか、一般的に電力変換や電力調整装置に組み込まれているその他のソリッドステートデバイスを保護するよう特別に設計されています。ラインのサージや過電流に耐えらず、高速保護を必要とする高感度パワーセミコンダクタデバイスを使って設計される一般的な機器には、可変周波数ドライブやインバーター、UPS、整流器、ソフトスターターがあります。

リテルヒューズの POWR-SPEED® PSR シリーズ製品は、現代の電力変換装置の保護に必要とされる、最適化された超高速の回路保護を提供します。終端は DIN43653 ブレード型で、すべてのヒューズに一目で分かる溶断表示機能を標準装備。また、オプションで外部表示用のマイクロスイッチも用意しています。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
700
遮断定格
700 Vac で 200 kA
溶断
超速断型(FF)
ケースサイズ
33
アンペア コード(品番)
700
ファミリースタイル
スクエアボディ
表示
あり
遮断電流
200000
割り込みアンペア数 (A) - 2
150000
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
690/700
割り込み電圧(V)-2
600
取付け方式
ボルトダウン
端子タイプ
DIN 80MM

PSR033DS0700 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
PSR033DS0700XPOWR-SPEED SQBサイズ33 DIN 80MM 700A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。