大手 OEM は、HVAC 装置の重要な電子コンポーネントにリテルヒューズの製品を採用しています。リテルヒューズは、保護するデバイスの最も幅広いポートフォリオを設計しています

UL クラスヒューズ
工業用発電および配電では、回路や機器の保護に関して独自の必要性が生じます。リテルヒューズの UL 工業用ヒューズは、すべての性能要件を満たします。当社の限流クラス L、RK5、RK1、クラス J、クラス CC、クラス T、クラス G、クラス K5 ヒューズは、高度に磁化された誘導負荷を生成する AC および DC システムで動作します。アプリケーションの例として、変圧器、工業用制御パネル、スイッチボード、完全定格のパネルボード、ソレノイド、蛍光照明アレイなどがあります。当社の UL 工業用ヒューズのほとんどはミニチュア設計を誇り、溶断時にそのことを表示するインジケータが付属しているものもあります。
下のサブカテゴリ UL クラスヒューズ
UL クラスヒューズ部品
UL クラスヒューズ アプリケーション

HVAC
UL クラスヒューズ関連資料
クラス J ヒューズ - クラス CF ヒューズの代替品として最適
クラス J ヒューズ - クラス CF ヒューズの代替品として最適
MRO - ヒューズ スプリングクリーニング ビデオ