background-waves

シリーズ: SDP SOT23-5

低キャパシタンス DSL 第 3 保護
製品ステータス| アクティブ
info

SDP シリーズ SOT23-5、交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタは、VDSL2+ や ADSL2 アプリケーションなどに対し、第 3 の、またはラインドライバのサイドプロテクションを提供します。

SDP シリーズ SOT23-5、交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタは、ADSL2 および VDSL2、ならびに VDSL2+ アプリケーションの 30MHz バンドプラン、一般的な I/O 保護機能に対し、第 3 のまたはラインドライバのサイドプロテクションポジションで使用するのに最適です。低キャパシタンスの過電圧保護のためのこの新しいソリューションは、バイアス電圧を必要とせず、カップリングトランス背面のチップサイド位置で使用するのに十分強固な保護を提供します。SOT23-5 パッケージのフロースルー設計により PCB 配線レイアウトルーティングを最大限に簡潔化しています。また、デバイスの 4 つの異なるスタンドオフ電圧値により各種ラインドライバに対応できます。逆並列構成により、データ回線の対称 ESD 保護を提供し、交流信号がある場合に使用することができます。

  • 双方向性過渡電圧保護。
  • クランピングよりも低いオーバーシューティング保護。
  • ナノ秒単位でのスイッチ起動による素早いサージ保護。
  • フロースルー設計の小型表面実装 SOT23-5 パッケージにより PCB の配線レイアウトルーティングを最大限に簡潔化。
  • 最大 50A (8/20μs) の堅牢なサージ定格性能を提供します。
  • 低キャパシタンスと低挿入損失により、ADSL2 および VDSL2、ならびに VDSL2+ の 30MHz バンドプランとの互換性が確保されます。
  • GR 1089 Inter-building、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5、ITU K.20/21 Basic Level、TIA-968-A、YD/T 950 など、ほとんどの国際規格に適合。

SDP SOT23-5 部品

Filtersフィルター

SDP SOT23-5 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 第 3 保護
  • ラインドライバ サイドプロテクション
  • ADSL2 保護
  • VDSL2+
  • Ethernet インターフェース保護

シリーズ: SDP SOT23-5 関連資料