メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
ブレークオーバー ダイオード
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
ブレークオーバーダイオード (BOD) は、ソリッドステートスイッチおよびサージ保護デバイスとして機能します。BOD は、主回路の定格を超える一定の割合の電流を分路し、過渡電圧を遮断することで機能します。BOD はサイリスタやバッテリーを過電圧、雷、アーク放電から保護するためによく使用されます。パワー半導体は、レーザーのトリガーデバイスや、電流をエネルギー放電回路にパルス化するためにも使用できます。
特長
400 V
BO
から 4.2 kV
BO
までの幅広いブレークオーバー定格で利用可能
±50Vまたは±100Vの電圧許容差で利用可能
最大200Aのパルス電流に対応
0.2 A から 1.25 A までの低順方向電流 (I
favm
)
非常に低い温度依存性(例:0.7 •
10-3
K、2 •
10-3
K)
UL94難燃性規格V-0に準拠したエポキシモールド
RoHS 適合
利点
高速または超高速ターンオン
耐油パッケージで提供
軽量
プリント回路基板のはんだ付けを容易にするピン付き設計
ブレークオーバーダイオード部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
Breakover Diodes Resources
関連文書
パワーセミコンダクタおよび制御IC選定ガイド
業界標準のパッケージと革新的なパッケージで、パワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
詳細を見る