background-waves

TRIAC

交流用の適切な名前の三極管である TRIAC は、サイリスタとして機能します。ヒーター、照明制御、電動工具や家電製品のモータードライブのソリッドステートスイッチとして機能します。AC スイッチには3つのバージョンがあります。高感度トライアックは、低電圧デジタル制御回路を開閉します。標準トライアックは、交流電流の連続的な流れを保証します。オルタニスタ TRIAC は、大きな誘導負荷を発生させる高速スイッチングタスクを処理します。リテルヒューズが製造する各 TRIAC には、高感度バージョン、標準バージョン、およびオルタニスタバージョンがあります。これらはすべてプリント回路基板の表面に実装するように設計されています。
  • 500 V ac〜1.2 kVaの高電圧に対応
  • 最大200Aのサージに対応
  • エポキシ樹脂モールドは、V-0のUL94 難燃性定格を備えています
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • 不動態化接合によりリーク電流を低減
  • ネジまたははんだで PCB に取り付けるように設計
  • 数種類の端子をご用意
  • ソリッドステートスイッチングにより、電圧を発生させるアーク放電が不要
  • 半サイクルごとに必要なゲート活性化パルスが小さい

TRIAC 部品

Filtersフィルター

TRIAC アプリケーション

hand turning silver dimmer knob
調光器

リテルヒューズの蛍光灯および LED 調光ソリューションには、MOSFET や電流スイッチング用トライアックなどがあります。このブロック図は、

Stainless Steel Refrigerator
冷蔵庫

ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。ブロック図は、当社の温度プローブ、リード

hand turning knob on water heater
給湯器

高効率で長寿命の給湯器には、高性能電子コンポーネントが使用されています。リテルヒューズは、接触器、コンデンサ、

black expresso machine with white cup
ポンプ、ヒーター、小型モーター

簡略化されたブロック図が示すように、ポンプ、モーター、ヒーターの複雑なシステムにより、コーヒーメーカーやエスプレッソマシンで豆を挽くことができます。

electronic rice cooker
炊飯器のマザーボード

炊飯器のマザーボードの簡略化されたブロック図は、金属酸化物バリスタ、ショットキーダイオード整流器、およびトライアックの必要性を示しています。

TRIAC 関連資料