一致するキーワードがありません
推奨製品
弊社のプラスチックボディ間欠対応 SPST シリーズソレノイドリレーは、芝刈り機、ゴルフカート、スイーパーなどの小型エンジンの始動に最適です。 一般に遠隔作動スイッチと呼ばれるこの Cole Hersee ソレノイドシリーズで利用可能なスターターソレノイドモデルは、常時開 (NO) 接点の単極単投 (SPST) 回路と、軽量で耐久性があり腐食に強いナイロンボディを特徴としています。 これらの断続的なソレノイドリレーには、F スタイルまたは L スタイルのブラケットが付属しています。
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。
リテルヒューズが商用車やその他のアプリケーション向けに製造しているインテリジェントなソリッドステートリレー、フェノールボディリレー、プラスチックボディリレーの詳細をご覧ください。
電流制御およびスイッチングデバイスに関する情報を確認し、商用車の電気システムの要求を満たすものを特定してください。
専門家がソレノイドの仕組みを説明し、実際のアプリケーションを示し、これらの用途の広いデバイスに関するその他の一般的な質問に答えます。
ソレノイドの仕組みを読み、実際のアプリケーションを表示し、これらの汎用性の高いデバイスに関するその他の一般的な質問への回答を入手してください。