ボート、商用船舶車両、バス、大型トラック、緊急車両に最適な M-290 シリーズ 36V DPST 船舶グレード手動マスターバッテリー切断スイッチは、マリングレードの真鍮ケースとレバーアクチュエータを備えたコンパクトな設計が特徴です。
船舶用バッテリー切断スイッチは、2極単投(DPST)常時開(NO)回路を備え、バッテリーを車両の電気系統から確実に切断します。
UL 規格認定取得済みモデルのほか、船舶用バッテリースイッチの O リング密閉型も用意されており、さまざまなアプリケーションの要件を満たします。