冷蔵庫

ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。また、電流スイッチング用のMOSFETやトライアック、過電圧保護用の金属酸化物バリスタやTVダイオードアレイ、タッチスクリーンやIoTモジュール用のESDサプレッサ、ドアライト用のLEDプロテクターなども提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:TMOV、LA、C-III、UltraMOVXtreme
特長:高エネルギー吸収容量
利点:UL/IEC 安全規格への準拠のための認定時間を短縮。

技術:
製品シリーズ:
特長:優れた耐振動性
利点:必要な PCB スペースを縮小

技術:
製品シリーズ:5914055100
特長:最大12kHzの高速スイッチング速度
利点:柔軟な設計を実現するプログラム可能な感度

技術:
製品シリーズ:5914055100
特長:カスタム定義の感度オプション
利点:非接触・密閉型で汚染環境下でも作動

技術:
製品シリーズ:H2946
特長:センシング素子とワイヤーの長さをカスタマイズ可能
利点:取付けの容易さ

技術:
製品シリーズ:SP3401
特長:.35pFの低キャパシタンスと1nAの低リーク電流
利点:高速データ回線の保護機能

技術:
製品シリーズ:SP1001SP1003SP1006
特長:高い ESD 耐性
利点:コンパクトな設計のための小型フォームファクタ

技術:
製品シリーズ:H3390
特長:センシング素子は 40C までカスタマイズ可能
利点:取り付けが容易な丸型端子