BLDC モーター

リテルヒューズの MOSFET および NTC サーミスタは、コードレス電動工具のブラシレス DC (BLDC) モーターの性能を最適化するために役立ちます。ブロック図では、当社のソリッドステートスイッチと温度センサーを BLDC モーター回路とどのように組み合わせるかを示しています。また、過電流保護用の高電圧ヒューズ、過電圧保護用の TVS ダイオードアレイ、コンポーネントの接続と切断を行うリードスイッチも提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:501
特長:UL/IECサードパーティー規格準拠、低内部抵抗、耐衝撃型、耐振動型
利点:UL/IECといった第三者安全規格に準拠しているため、お客様が認定に費やす時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:高信頼性、小型フォームファクタ、高速熱応答
利点:デバイスの安全な動作を確保するために正確な温度(コンポーネント/周囲)を提供

技術:
製品シリーズ:Gen2
特長:非常に低い Rds(on)、高電流容量
利点:システム効率を向上させ、コンパクト設計が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:高信頼性、小型フォームファクタ、高速熱応答
利点:デバイスの安全な動作を確保するために正確な温度(コンポーネント/周囲)を提供