コーヒーメーカーの機械部品&ディスプレイ

コーヒーメーカーの機械制御とディスプレイは、作動プロセスを適切に誘導することで問題の発生を防止します。ブロック図ではこれらの機能に対応するテルヒューズの電子機器ソリューションをご覧いただけます。当社のリードセンサーとリードスイッチは、カラフェ、蓋の位置、および水位の検出を行います。当社のTVSダイオードおよびTVSダイオードアレイは、シグナルインテグリティはそのままに衝撃を防止し、LEDディスプレイやLCDディスプレイを電圧サージから保護します。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:KC
特長:高信頼性、小型フォームファクタ、高速熱応答
利点:デバイスの安全な動作を確保するために正確な温度(コンポーネント/周囲)を提供

技術:
製品シリーズ:PGB10603
特長:超低キャパシタンス、コンパクトなフォームファクタ、低リーク電流、高速応答時間
利点:RF シグナルインテグリティを維持し、コンパクトな設計を可能にし、ESD 時に電圧を安全なレベルに迅速にクランプすることでシステムの信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:SP3423SP1064SP1002
特長:I/O あたり低リーク電流、低キャパシタンス
利点:小型のフォームファクタとマルチライン保護によりコンパクトな設計を実現