コーヒーメーカーのマザーボード
コーヒーメーカーのマザーボードのブロック図を見ると、美味しいコーヒーを淹れることは、実際にはロケット科学のように複雑なことであるように思えます。プリント回路基板は、マイクロコントローラ、ソリッドステートリレー、および過電流保護用の復帰型 PPTC デバイスを含む相互接続された集積回路に進化しました。リテルヒューズはこれらすべてのコンポーネントに加え、過電圧保護用 TVS ダイオードを製造しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | UL/IEC との第三者準拠、低い内部抵抗、ショックセーフ、耐振動性 |
| 利点: | UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 低 Rds(on)、dv/dt 耐久性 |
| 利点: | 高速応答時間と低発熱特性を提供 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | LVR |
| 特長: | 120VAC および 240VAC のライン電圧定格、低抵抗型、最大 2A の電流を保持、コンパクトサイズ |
| 利点: | トリップ時間が速い、基板スペースの節約、UL/IEC への準拠によってお客様の品質に関わる時間を短縮 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 高電圧耐性(1 kA)、高サージ対応最大 200 A、機械的・熱的堅牢性に優れた TO-220 |
| 利点: | ソリッドステート(非機械的)スイッチングで動作中の可聴ノイズなし、省電力でコンパクトな設計を実現 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | お客様固有のアプリケーションに対応できる幅広い要件、多様な精度レベルをご用意 |
| 利点: | 個々のお客様の要件を満たすカスタマイズされたプローブとアセンブリ |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 超低 IQ: 7nA Typ @ 5.5 VIN、低 RON = 31 m Typ @ 5.5 VIN |
| 利点: | スルーレート制御、出力ディスチャージスイッチ内蔵、EN プルダウン抵抗内蔵 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | 54140 |
| 特長: | IP67 定格、感度 17 ガウス |
| 利点: | 1.5uA の超低消費電力、最大 200 億回の動作に耐える長寿命 |