スマートビルディング & ホーム アプリケーションガイド
ビルディングオートメーションやホームオートメーション アプリケーションにおける回路保護、電力制御、センシング精度を向上させるリテルヒューズの技術をご覧ください。
パッシブ赤外線 (PIR) センサーは、セキュリティ システム、照明制御、自動ドアやゲートと連携して、建物をより安全にします。リテルヒューズとその子会社であるザイログ社がこれらのモーションセンサーおよび存在検知センサー向けに提供しているコンポーネントをブロック図で示します。PIRセンサユニットに加えて、マイクロコントローラ、リードリレー、アラーム用ソリッドステートリレー、および数種類の過電圧保護を提供しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 高ピークサージ電流定格(最大 10 kA);高い動作温度 (最大 125 ?C);幅広い動作電圧範囲 VM(AC)RMS 11 V 〜 95 V |
| 利点: | UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | デュアルエレメントセンサー;広角検出;低電圧動作;ペットイミュニティ |
| 利点: | 低消費電力;高信頼性 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | モーション感度のリアルタイム制御。環境光センシング;シリアルまたはRF通信プロトコル |
| 利点: | センサーアプリケーション向けに最適化。コンポーネント数を減らし、スペースを節約します。より安価なセラミックコンデンサが可能 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | ミニチュア シングルインライン パッケージ。外部磁気シールド(オプション) |
| 利点: | 低消費電力;高絶縁;環境の影響を受けない |