マルチセルバッテリー保護

マルチセル充電式バッテリーは、各セルが電圧サージや過電流イベントから保護されると、より優れた性能を発揮します。このブロック図は、ソリューションを提供するリテルヒューズのコンポーネントがどれであるかを示しています。TVS ダイオードアレイおよび復帰型 PPTC デバイスに加えて、熱による損傷を防ぐための NTC サーミスター、リフロー対応サーマルプロテクター / バッテリーミニブレーカーを提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:
特長:最大電気定格: 13 VDC、短絡電流: 82 ~ 200 mA、小さな設置面積の 0201 サイズ
利点:故障が解消されると通常の動作にリセット、より小さな設置面積で省スペース化

技術:
製品シリーズ:SP1006
特長:電圧に耐える DFN-2 (0201) の設置面積の 30 kV ESD
利点:省スペース設計、信号の中断を防ぐ低キャパシタンス

技術:
製品シリーズ:RA
特長:表面実装可能、小型フォームファクター
利点:バッテリーの安全な動作を提供、より小さな設置面積で省スペース化

技術:
製品シリーズ:MHP-TAC
特長:最大 15 A の保持電流、ミリオーム抵抗、 72 〜 90 ℃ のカットオフ温度
利点:より長いバッテリー寿命、感度の高い熱保護