ゲーム機用コントローラー

USB 充電ポートからジョイスティックまで、リテルヒューズはビデオゲームコントローラー向けの電子機器向けソリューションを提供しています。当社の TVS ダイオードアレイ、eFuse、および復帰型 PPTC デバイスは、包括的な過電流および過電圧保護を提供します。また、ワイヤレスゲームコントローラーのバッテリーパック向けの温度過昇保護や、あらゆるタイプのコントローラー用のタクタイルスイッチやサムスティックスイッチも提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:setP™
特長:USB Type-C プラグに完全対応
利点:供給電力に左右されない信頼性の高い熱保護

技術:
製品シリーズ:VLR, PPTC VTP, MHP-TAC
特長:ロープロファイル、故障電流への高速応答、低抵抗、低起動温度
利点:限られたスペースに復帰型の保護が求められる場合に最適なコンパクト設計

技術:
製品シリーズ:KMR4, KMT0, KSC11, KSC7, PTS645, PTS845
特長:最大でIP68相当の密閉性能、アクチュエータを内蔵することで実現した最薄サイズ、長寿命、最小フットプリント
利点:基板の省スペース化と設計に柔軟性をもたらすことにより、エンドプロダクトの寿命と信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:THB001P
特長:高い動作性能、人間工学に基づいた小型フォームファクター、センターセレクトスイッチを内蔵した高品質2軸レバー
利点:ゲームアプリケーションを制御するためのジョイスティックとして使用

技術:
製品シリーズ:LQ05021QCS4LQ05021RCS4LQ05022QCS4LQ05041RCS6LQ05041QCS6
特長:最小の静止電流(IQ)とシャットダウン電流(ISD)、スルーレート制御および出力放電スイッチを内蔵、小型パッケージ
利点:寄生電流リークの低減、システム効率の向上、バッテリー寿命の長期化、基板の省スペース化、低消費電力