シングルセルバッテリー保護

充電式シングルセルバッテリーを電圧サージや過電流事象から保護することで、安全性と効率性が向上します。このブロック図を参照して、これらの成果の達成に役立つリテルヒューズのコンポーネントを検索してください。オプションとして、TVS ダイオードアレイや復帰型 PPTC デバイスがあります。当社はまた、温度を感知し、セルや回路への熱損傷を防ぐ NTC サーミスタも製造しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:
特長:最大電気定格: 13 VDC、短絡電流: 82 ~ 200 mA、小さな設置面積の 0201 サイズ
利点:障害が解消されると通常の動作にリセットされます。小さなフットプリントでスペースを節約

技術:
製品シリーズ:RA
特長:表面実装可能、小型フォームファクター
利点:バッテリーの安全な動作を提供、より小さな設置面積で省スペース化

技術:
製品シリーズ:SP1006
特長:電圧に耐える DFN-2 (0201) の設置面積の 30 kV ESD
利点:小さな省スペース設計。信号の中断を防ぐ低キャパシタンス