スマートウォッチ
スマートウォッチのタッチスクリーンには、静電気放電に対する保護が必要です。ディスプレイに触れることによって生じる電圧サージは、信号を遮断し、高精度の電子機器を損傷する可能性があります。リテルヒューズは、TVS ダイオードアレイの包括的なポートフォリオを作成することで、必要とされる ESD 保護を提供します。また、プッシュボタン制御用のタクタイルスイッチや、過電流と温度過昇を組み合わせた保護を提供する eFuse も提供しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | 0603L |
| 特長: | ロープロファイル;故障電流への迅速な応答。低抵抗型 |
| 利点: | スペースが限られ、復帰型保護が望まれるスマートウォッチに適したコンパクト設計 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SPHV15-01ETG-C、 SP1021、 SP3021 |
| 特長: | 小さいフットプリント;極めて低い動的抵抗 |
| 利点: | 高速データ回線のシグナルインテグリティを維持;信頼性の高い ESD 保護 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 超コンパクトサイズ;最大 300 K サイクルのライフサイクル。IP67 - PCB コーティングと互換性のある密閉型スイッチ |
| 利点: | 基板の省スペース化+設計の柔軟性;コストと統合の難しさを軽減し、完全なインターフェースボタンを設計;最終機器の寿命と信頼性を向上 |