コントローラー付きVR・ARヘッドセット

仮想現実(VR)および拡張現実(AR)ヘッドセット向けにリテルヒューズが提供する電子機器関連ソリューションには、ユーザーインターフェースとコントローラ用のタクタイルスイッチが含まれます。また、過熱を防ぐデジタル温度表示器、過電流保護用の復帰型 PPTC デバイス、過電圧保護用の TVS ダイオードアレイや eFuse など、安全で効率的な USB 充電を実現するデバイスも製造しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:
特長:USB Type-C プラグに完全対応
利点:供給される電力に関係なく、信頼性の高い過熱保護

技術:
製品シリーズ:
特長:超コンパクトサイズ;最大 300 K サイクルのライフサイクル。IP67 - PCB コーティングと互換性のある密閉型スイッチ
利点:基板の省スペース化+設計の柔軟性;コストと統合の難しさを軽減し、完全なインターフェースボタンを設計;最終機器の寿命と信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:
特長:ゲーミングコントローラ
利点:ゲーミングコントローラ