カメラ

デジタルバックアップカメラ、フロントカメラ、車線逸脱カメラは、EVドライバーを支援し、乗客、歩行者、財産を保護します。このブロック図を参照して、これらのカメラを保護する電子コンポーネントを特定してください。リテルヒューズでは、ESD による信号の劣化を防止するダイオードアレイ、回路の過電流保護のための復帰型 PPTC、負荷遮断を防ぐ積層バリスタを提供しています。デジタルバックアップカメラ、フロントカメラ、車線逸脱カメラは、EVドライバーを支援し、乗客、歩行者、資産を保護します。このブロック図を参照して、これらのカメラを保護する電子コンポーネントを特定してください。リテルヒューズでは、ESD による信号の劣化を防止するダイオードアレイ、回路の過電流保護のための復帰型 PPTC、負荷遮断を防ぐ積層バリスタを提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:437A438A440A
特長:新しいAECQ仕様でテスト済み、故障電流への迅速な応答、表面実装デバイス
利点:優れた温度安定性と性能の信頼性コンパクトなデザイン、高い I?t 値により、突入電流に対する優れた耐性を確保

技術:
製品シリーズ:AQ24COM-02
特長:AEC-Q101認定。IEC 61000-4-2、ISO10605 で規定されている ESD 保護レベルに適合。低リーク電流および低クランピング電圧
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:AXGDAQ3102AQ3400
特長:AEC-Q 認定、低キャパシタンス(それぞれ<0.1pF、1pF、2.5pF)、低リーク電流、スモールフォームファクタ
利点:信号の歪みを最小限に抑えることにより、シグナルインテグリティを維持、電圧オーバーシュートを低減し、よりシンプルなPCB設計を実現

技術:
製品シリーズ:AQ3045
特長:AEC-Q101認定、低キャパシタンス 0.35 pF)、低リーク電流(100nA)、スモールフォームファクタ(SOD882)
利点:逆並列構成により、RF 回路での使用が可能

製品カテゴリー

TVS ダイオードアレイ製品カテゴリー 画像

TVS ダイオードアレイ

TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
シリコンショットキーダイオード整流器

ショットキー(Si/SiC)

シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサは、有害な静電気放電や落雷などの過渡電圧サージから電子機器と人員を保護します。リテルヒューズは、ケーブル、データポート、USB、携帯電話、LCD およびプラズマスクリーン、アンテナシステム向けの双方向 ESD 保護製品を製造しています。また、車載用過電圧保護アプリケーション用の XTREME-GUARD® ESD プロテクターも製造しています。ESD サプレッサは、長年にわたって毎時数千回の衝撃に耐えられる耐久性を有しており、あらゆる種類の電子機器による安全で信頼性の高い動作を保証します。
ヒューズ製品カテゴリー画像

ヒューズ

当社の幅広いヒューズタイプとサイズをご覧ください。電気部品の大手メーカーとして、電気ヒューズや工業用など、幅広いヒューズタイプを提供しています。当社の工業用ヒューズは、幅広いアプリケーションで信頼性の高い過電流保護を提供するように設計されています。電力ヒューズや車載用ヒューズから、アキシャルカートリッジ、表面実装、特殊、中電圧オプションまで、当社のソリューションは、ほぼすべてのシステムまたはデバイスに対して安全で効率的な電流調整を保証します。
バリスタ製品概要画像

バリスタ

バリスタは、民生用電子機器、家庭用電化製品、電気通信機器、およびコンピュータにおける過渡電圧サージを抑制します。過電圧保護デバイスは、落雷や静電気放電による損傷から半導体やその他のコンポーネントを保護します。リテルヒューズは、表面実装型、熱保護型、ラジアルリード型構成の金属酸化物バリスタ (MOV) を製造しています。AUMOV®、UltraMOV®、TMOV® デバイスに加え、お客様の仕様に合わせた特殊バリスタの設計もいたします。

PolySwitch® 復帰型 PPTC デバイス

リテルヒューズの PolySwitch® および POLYFUSE® 復帰型デバイスは、車載用、電気通信、および電源アプリケーションにおいて信頼性の高い過電流保護を提供します。ソリッドステート ポリマー正温度係数 (PPTC) デバイスは、エレメントの温度が上昇すると抵抗値が増加します。これによって電流が安全に流れ、ヒューズの溶断を防ぎます。当社では、表面実装型、低抵抗型、ブレード型、ラジアルリード型、ライン電圧定格、バッテリーストラップ復帰型ヒューズを提供しています。リテルヒューズの TD およびチップ PolySwitch デバイスは、車両の窓やシート制御用の小型モーターでの使用に最適です。
Bkg sm 001

TVS ダイオード

過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードは、数ピコ秒以内に応答して電流をアースに流すことで、過電圧事象による損傷を防ぎます。TVS ダイオードの典型的な使用例は、屋外用電気通信機の落雷からの保護です。リテルヒューズは、表面実装、リード付きダイオード、TVS ダイオードアレイを製造しているほか、自動車、パーソナルエレクトロニクス、データケーブル、家電製品向けの TVS ダイオードも製造しています。回路保護選定ガイドでお客様のニーズに合ったソリューションをお探しください。