モーター コントローラ

モーターコントローラは、ブラシレス DC (BLDC) モーターで EV の電力機器を動作させることを可能にします。このブロック図を参照して、リテルヒューズの小型電気モーター向け過電流、過電圧、および負荷遮断保護ソリューションを確認してください。モーター制御装置用の復帰型 PPTC デバイス、TVS ダイオード、多層バリスタ、電源入出力用の ESD 保護デバイスを製造しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:SZ1SMASZ1SMBTPSMA6LTPSMBTPSMCTPSMD
特長:400W から 5000W までのピークパルス容量を持つ二次誘導過渡電圧用 TVS ダイオード
利点:

技術:
製品シリーズ:AUMOV
特長:最大 10kA のサージ電流と最大 125°C の 2.5kV の分離電圧に対応するラジアルリード付き MOV
利点:

技術:
製品シリーズ:
特長:通常、モーターハウジングに収まるようにカスタムメイドされています。これらをモーター巻線の近くに取り付けることで、モーター巻線が高温で損傷に近いときはより速くトリップし、モーター巻線が低温のときはよりゆっくりとトリップします
利点:

技術:
製品シリーズ:AUMOV
特長:最大 10kA のサージ電流と最大 125°C の 2.5kV の分離電圧に対応するラジアルリード付き MOV
利点:

技術:
製品シリーズ:miniASMD
特長:最大3Aの復帰型SMD過電流保護
利点:

技術:
製品シリーズ:AQ1005SP1326
特長:最大 8A の ESD 保護に対応する業界標準のソリューション
利点:

技術:
製品シリーズ:SLD8S
特長:ISO16750 5a 負荷遮断保護用 TVS ダイオード
利点: