センサーフュージョン/ADAS

EVの先進運転支援システム(ADAS)用のセンサー、カメラ、レーダー、LiDARには、ESDや電圧サージからの保護が必要です。このブロック図は、これらの仕事をこなすリテルヒューズのコンポーネントを示しています。自動運転や衝突回避などのシステム信号が、電子ノイズによって歪められないようにする当社のソリューションには、TVS ダイオード、ダイオードアレイ、ショットキーダイオードなどがあります。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:SZ1SMBSZSMF4L
特長:AEC-Q101認定。ESD 保護の IEC 規格および ISO 16750 /ISO7637-2 に適合
利点:優れたクランプ機能、速い応答時間、コンパクトなデザイン、低リーク電流、高い動作ジャンクション温度

技術:
製品シリーズ:AQ3400AQ3102
特長:AEC-Q 認定、低キャパシタンス (それぞれ 1.0pF、2.5pF)、低リーク電流、スモールフォームファクタ ?DFN
利点:高速データ回線ルーティング用に最適化されたパッケージ。信号の歪みを最小限に抑え、電圧オーバーシュートを低減し、よりシンプルなPCB設計を実現

技術:
製品シリーズ:AQ24COM-02
特長:AEC-Q101認定。IEC 61000-4-2、ISO10605 で規定されている ESD 保護レベルに適合。低リーク電流および低クランピング電圧
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:AQ24COM-01
特長:AEC-Q101認定。低いクランピング電圧とリーク電流
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:AQ24CANFD
特長:AEC-Q101認定。低いクランピング電圧とリーク電流
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:
特長:AEC-Q101認定、低キャパシタンス (0.35pF) とリーク電流 (100nA)、小型パッケージ
利点:性能を低下させることなく機器の信頼性を確保。コンパクト設計

技術:
製品シリーズ:
特長:AEC-Q 認定、低キャパシタンス、低リーク電流、スモールフォームファクター (?DFN)
利点:高速データ回線ルーティング用に最適化されたパッケージ。信号の歪みを最小化

製品カテゴリー

TVS ダイオードアレイ製品カテゴリー 画像

TVS ダイオードアレイ

TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
シリコンショットキーダイオード整流器

ショットキー(Si/SiC)

シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサは、有害な静電気放電や落雷などの過渡電圧サージから電子機器と人員を保護します。リテルヒューズは、ケーブル、データポート、USB、携帯電話、LCD およびプラズマスクリーン、アンテナシステム向けの双方向 ESD 保護製品を製造しています。また、車載用過電圧保護アプリケーション用の XTREME-GUARD® ESD プロテクターも製造しています。ESD サプレッサは、長年にわたって毎時数千回の衝撃に耐えられる耐久性を有しており、あらゆる種類の電子機器による安全で信頼性の高い動作を保証します。
Bkg sm 001

TVS ダイオード

過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードは、数ピコ秒以内に応答して電流をアースに流すことで、過電圧事象による損傷を防ぎます。TVS ダイオードの典型的な使用例は、屋外用電気通信機の落雷からの保護です。リテルヒューズは、表面実装、リード付きダイオード、TVS ダイオードアレイを製造しているほか、自動車、パーソナルエレクトロニクス、データケーブル、家電製品向けの TVS ダイオードも製造しています。回路保護選定ガイドでお客様のニーズに合ったソリューションをお探しください。