無停電電源装置 (UPS)
無停電電源装置 (UPS) は、重要な工業機器にバッテリーバックアップを提供します。このブロック図を参照して、UPS のオンデマンド動作を保証するリテルヒューズのコンポーネントを特定してください。MOSFET整流器、IGBTインバータ、数種類の過電流、過電圧、ESD、逆極性保護を製造しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 温度サイクルとパワーサイクルの向上。非常に低い順方向電圧降下;極めて低いリーク電流 |
| 利点: | 低発熱で高効率なシステム運用 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 非常に低いゲート電荷。低 EMI、高速かつソフトな逆回復 - 低動作順方向電圧 |
| 利点: | 低電力損失;高効率動作 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 小さい順方向電圧降下;PCBのはんだ付けに適したリード。温度サイクルとパワーサイクルの向上 |
| 利点: | 省スペース;低熱損失;高効率動作 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | ESD 保護の IEC 標準規格に適合、低リーク電流および低クランピング電圧 |
| 利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |