ポータブル超音波スキャナー

ポータブル超音波スキャナーは、救急時、在宅医療、病院の環境で診断画像を利用できるようにします。このブロック図は、正確な画像を生成しながらスキャナを安全に動作させるのに役立っているリテルヒューズのコンポーネントを示しています。弊社のソリューションには、高電圧パルス発生器として機能する MOSFET、オペレータ制御用の C&K 触覚スイッチ、および数種類の ESD 保護が含まれます。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:nanoSMD
特長:超低内部抵抗、最小のSMDパッケージでより高い電流保持が可能
利点:過電流発生時に迅速な応答、コンパクトなポータブル機器に最適

技術:
製品シリーズ:
特長:動的抵抗が低い、小さな 0402 設置面積に 5 チャンネルの保護を搭載、高いシグナルインテグリティを維持
利点:IEC 規格(61000-4-2: 15 kV contact, 30 kV air; 61000-4-4: 40 A (5/50 nS )への準拠をサポート、コンパクトな設計が可能、高いシグナルインテグリティを維持

技術:
製品シリーズ:
特長:超低内部抵抗、最小のSMDパッケージでより高い電流保持が可能
利点:過電流発生時に迅速な応答、コンパクトなポータブル機器に最適

技術:
製品シリーズ:
特長:高速内部ダイオードで最大 1200 V、シリコン面積あたりの Rdson が小さい、高速スイッチング、優れた熱性能
利点:小型パッケージにより省スペース化と取り付け易さを実現、高出力密度

技術:
製品シリーズ:PGB10603PGB10402
特長:超低キャパシタンス、コンパクトフォームファクタ、低リーク電流、高速応答時間
利点:コンパクト設計とアンテナ / ケーシング間のクリアランスの狭小化を実現、RF シグナルインテグリティを維持、システムの信頼性を向上