HV電気自動車

青色の充電ガンで充電する青色のEV乗用車

高電圧EV電子機器による充電

高電圧EVの電気関連システムは、60V〜1.5kVの電流を供給します。これには高性能な回路保護が必要であり、リテルヒューズ製品はその要件に応えます。当社の車載用ヒューズ、TVSダイオード、およびサーマルプロテクターは、バッテリー、ワイヤーハーネス、DCモーター、トラクションインバーターの損傷を防止します。加えて、配電、電力変換、電流スイッチングのためのソリューションも多数提供しています。

電気自動車関連資料

HV-PDU製品ビデオ

公道走行用のハイブリッド電気自動車(HEV)を設計する場合でも、電動トラクターや電動フォークリフトなどのオフハイウェイ電気自動車を製造する場合でも、当社のHV PDUが持つ柔軟性が次世代車両への電力供給の課題に対処します。当社のエンジニアは、お求めのアプリケーションの要件に合わせたHV PDU構成のカスタマイズおよび開発を、お客様との連携を通して行っています。