リテルヒューズ-会社概要-ニュース-JPG

リテルヒューズ、より多様で要求の厳しいアプリケーションに対応するため eFuse 保護 IC シリーズを拡張

5V~28V のアプリケーションに最適なシングルチップ保護、制御、およびセンシング機能を提供します。

Provides single-chip protection

シカゴ、2023年3月7日 --  産業技術を生み出すメーカー企業として、持続可能で接続性の高い、より安全な世界を実現する Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、最新製品である eFuse 保護 IC 製品ラインから多目的回路保護デバイス 4 種類を発売すると発表しました。

最新の eFuse 保護 IC は、幅広い電源入力(3.3V~28V)に最適な革新的設計を採用し、高度に統合された保護機能を備えています。これらの半導体ベースの電子機器向けヒューズは、堅牢な過電圧、過電流、短絡、および突入電流の保護を提供します。さらに、逆電流阻止、低電圧誤動作防止(UVLO)、ソフトスタート、リアルタイム診断機能付き過温度保護などの機能を、すべて 1 つのコンパクトなチップに内蔵しています。 動画はこちら

最新の eFuse 保護 IC は、以下のものを含めた幅広い電子機器設計に適しています。

5V アプリケーション 12V アプリケーション 24V~28V アプリケーション
  • ポータブル電子機器
  •  SSD/HDD
  •  USB Type-C PD
  •  Bluetooth デバイス
  •  スイッチルーター
  •  電動工具
  •  ウェアラブル製品
  •  エンタープライズサーバー
  •  事業分野
  • スマートフォン
  •  Fan0 システム
  •  PLC
  • USB Type-C ケーブル
  •  電気通信
  •  POS
  • モノのインターネット(IoT)
  •  電化製品
  •  ビル

 

「拡張された eFuse 保護 IC 製品ラインは、電子機器設計者の方々に明確な性能上の利点を提供します。従来のヒューズ、PTC、電源スイッチ、およびショットキーダイオードと MOSFET の組み合わせなどのディスクリートソリューションと比較して、 eFuse は優れた統合性を持ち、調整可能で柔軟性があり、信頼性の高い保護機能を備えており、PC 基板上でスペースを取らない非常にコンパクトなフォームファクターで提供します」と、リテルヒューズの保護半導体ビジネスチームのアシスタント製品マネージャー、バーニー・シェーは述べています。

eFuse 保護 IC は、以下のような優れた特徴を備えています。

  • 精度と統合性 - 従来のヒューズや PTC よりも素早い応答時間、高精度な電流制限、より統合された保護、制御、センシング機能を提供。
  • プログラマブルでカスタマイズ可能、ユーザーの要望に応じた設計 - 従来の電源スイッチと比較して、調整可能な過電圧閾値、電流制限、突入電流、および正確な逆電流阻止など、より柔軟な機能を搭載。
  • 市場投入までの時間を短縮 - 一般的なディスクリートソリューション(ホットスワップコントローラ+ MOSFET など)と比較して、デザインイン フェーズ、プリント基板(PCB)スペース要件、BOM コスト、市場投入までの時間を削減。
  • 機器のアップタイムの最大化 - 製品の信頼性向上、バッテリー寿命の延長、修理コストの低減、製品寿命全体の延長を実現。

eFuse 保護 IC の最新製品は、以下のシリーズで提供されます。

  • LS0504EDD12 - 5V、4A、低 Ron 配電ロードスイッチ、DFN1.2x1.6 パッケージ
  • LS12052BD33 - 18V、5A、過電圧およびブロッキング FET 制御、DFN2x2 パッケージ
  • LS2405IDD23 - 24V、5A、超低順方向電圧ダイオード、ロープロファイル 8 リード DFN 2x3 パッケージ
  • LS24062RQ23 - 28V、6A、双方向、デュアルポート独立電流制限設定、16 リード QFN 2.5x3.2 パッケージ

ご購入

eFuse 保護 IC は、テープ & リールでの提供となり、3,000 個単位(LS2405IDD23、LS0504EDD12)または 5,000 個単位(LS12052BD33、LS24062RQ23)でお求めいただけます。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

最新シリーズに関する詳細情報は、eFuse 保護 IC 製品ページにてご覧いただけます。技術的なご質問は、保護半導体ビジネス担当アシスタント製品マネージャー、Bernie Hsieh、bhsieh@littelfuse.comまで Eメールにてお問い合わせください。

リテルヒューズ について

リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。

LFUS-P

メディアコンタクト:

Kristina Hodgson
シニアデジタルマーケティング & コミュニケーションマネージャー、電子機器担当、Littelfuse, Inc.
KHodgson@littelfuse.com
linkedin.com/in/kristinahodgson/

###