表面実装とスルーホール実装のオプションがあり、より要求の厳しいアプリケーションに対応
シカゴ、2023年9月5日 -- 産業技術を生み出すメーカー企業として、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現を目指す Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、656 および 658 シリーズヒューズブロック製品ラインの最新リリースを発表しました。これらのヒューズブロックは、より高い定格電流を提供し、電子機器エンジニアや設計者は特定のアプリケーション要件に応じてより多くの選択肢を得ることができます。
これらの高抵抗ヒューズブロックの主な特徴は、プリント基板実装(656)および表面実装(658)オプションで利用可能な、より高い定格電流をサポートする能力です。現行バージョンの定格は最大 16 A ですが、リテルヒューズは 20 A および 30 A のバージョンを提供できるようになりました。この製品範囲の拡大により、お客様は以下のようなアプリケーションのニーズに基づいて適切な定格電流を選択することができます。
- 民生用電子機器
- データセンター
- 電気通信
- 建物、およびホームオートメーション
- 家電製品
- HVACR
- 一般工業
- 電気機器
「これらの新しいヒューズブロックは、当社のお客様により高い柔軟性と選択肢を提供します。より高い定格電流を提供することで、当社はお客様が特定のアプリケーション要件を満たすために必要なオプションを確保できるよう努めています」と、リテルヒューズのグローバル製品マネージャー、スタイル・リューは述べています。
656 および 658 シリーズヒューズブロックは、以下のような優れた特徴を備えています。
- 5 x 20 mm のヒューズサイズを必要とする設計にプリント基板実装および表面実装ソリューションを提供
- 多くの電源アプリケーションに対応する高電圧 500 V ac / V dc 定格、定格電流 30 A
- UL認定 - UL / CSA 4248-1
ご購入
656 および 658 シリーズヒューズブロックは 100 個入りのバルクパックで、658 シリーズは 400 個入りのテープ & リール形式でもお求めいただけます。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
最新シリーズのリリースに関する詳細情報は、656 および 658 シリーズヒューズブロックの製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、グローバル製品マネージャー、スタイル・ルイ sliu@littelfuse.com までお問い合わせください。
リテルヒューズ会社案内
リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。