リテルヒューズ-会社概要-ニュース-JPG

リテルヒューズ、高性能電流センシング用 SSA シリーズ電流シャント抵抗器のソリューションを発表

車載用および工業用アプリケーション向けに、より正確な電流測定と制御を提供

シカゴ、2023年11月2日-- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、リテルヒューズのポートフォリオでは初となる SSA シリーズ電流シャント抵抗器の発売を発表しました。これらの 2 端子超低抵抗型シャント抵抗器は、高性能アプリケーションにおける正確な電流測定への需要の高まりに対応するために独自に設計されています。 動画はこちら

ホール効果センサー、電流トランス、フラックスゲートセンサー、ロゴスキーコイルなどの競合技術とは異なり、リテルヒューズの電流シャント抵抗器は AC および DC 回路の両方で有効な、より効率的なソリューションを提供します。金属箔抵抗器よりも定格電力が高い SSA シリーズは、高電力を必要とする厳しい電流検出を必要とするアプリケーションに最適です。

この汎用性により、以下のような幅広い市場やアプリケーションに理想的な選択肢となります。

  • 車載用エレクトロニクス
  • EV 充電
  • 大型家電
  • データセンター
  • 工業用
  • パワーモジュール
  • 周波数変換器

「正確な電流測定は、電気・電子関連機器の最適なパフォーマンスを実現するために極めて重要です。高性能デバイスへの需要がますます高まる中、リテルヒューズの SSA シリーズ電流シャント抵抗器は、要求の厳しい電流検出を必要とする AC および DC アプリケーションの両方に対応するコスト効率の高いソリューションを提供します」と、リテルヒューズの製品マネージャー、スティーブン・リーは述べています。

CSR シリーズは、以下のような優れた特徴を備えています。

  • コスト効率: 競合技術よりも手頃な価格
  • 汎用性:AC 回路と DC 回路の両方に対応
  • コンパクトなサイズ:スペースに制約のあるアプリケーションに最適
  • 優れた放熱性:信頼性の高い性能を保証
  • 英語ケースサイズ: 2512、3921、5931 を提供
  • Resistance: Range from 0.2 – 4.0 mΩ.
  • 定格電力:最大 15 W
  • 公差:最低 ±1.0%
  • TCR:±50 ppm / ºC まで

「これらの高度な特徴を備えた SSA シリーズ電流シャント抵抗器は、正確な電流測定と制御のための手頃なソリューションを提供します。当社の電流検出抵抗器製品群に新たに加わったこの製品の卓越した性能と信頼性は、お客様に大きな利益をもたらすと確信しています」と、リーはさらに述べています。

ご購入

SSA シリーズ電流シャント抵抗器は、テープ&リールで 3,000 個単位からお求めいただけます。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

最新シリーズのリリースに関する詳細情報は、SSA シリーズ電流シャント抵抗器の製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、製品マネージャーのスティーブン・リーSLi2@littelfuse.comまでお問い合わせください。

電流シャント抵抗器 SSA シリーズ

リテルヒューズ会社案内

リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。