この新たなオムニポーラセンサーは、過酷な環境下での熱安定性とパッケージングの柔軟性を高める、0~360°の範囲の角度計測を行う製品です。
イリノイ州ローズモント、2025年8月12日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界を実現する多角的な工業技術製造企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、過酷な環境下で熱ドリフトを最小限に抑えると同時に0~360°の高精度の角度計測を行う設計の、2つの新たなTMRベースの磁気角度センサーLF53466とLF53464の発売を発表しました。(動画は英語、中国語、日本語でご覧いただけます)
これら2つのセンサーは、トンネル磁気抵抗(TMR)技術を採用したデュアルプッシュプルホイートストンブリッジ構成で、それぞれに4つの高感度センシング素子が搭載されているセンサーで、X軸とY軸に沿った正確な角度検出が可能です。優れた熱安定性、幅広い電源電圧との互換性、および高い測定精度が特徴のこれらのセンサーは、ホール効果デバイスに替わる魅力的な選択肢となります。
標準TSSOP8パッケージに収められたLF53466は、200〜800Gsの磁場範囲でわずか0.8°未満の誤差という高精度の角度センシングを達成した製品です。ステアリングホイール角度センサー、ペダル位置センサー、非接触ポテンショメーターなど、より強力な機械的はんだ接合部や検査の容易さの恩恵を受ける工業用および車載用アプリケーションに最適です。
コンパクトなLGA8Lパッケージで提供するLF53464は、0.6°未満との角度誤差という高い精度、より広いエアギャップ機能、より小型で安価な磁石との互換性を達成しました。ロータリーエンコーダ、ノブ、バルブの位置検知をはじめとした、スペースに制約のあるアプリケーションや、電動工具、電化製品などの民生用機器に最適です。
主な特徴とメリット
- X-Y軸センシングによる0~360°の角度計測
- 磁気感度を高めるTMR技術
- 軽微な角度誤差:<0.8°(LF53466TMR)、<0.6°(LF53464TMR)
- 安定したパフォーマンスをもたらす優れた熱ドリフト補正
- システム設計の柔軟性を高める幅広い電源電圧範囲
- 堅牢なシグナルインテグリティを実現する差動出力
- 2つのパッケージオプション:容易なアセンブリのTSSOP8(LF53466-08TMR)、コンパクトな設計向けのLGA8L(LF53464-08TMR)
「これらの新しいTMRオムニポーラセンサーは、より幅広い工業市場、モビリティ市場、および消費財市場へのアクセスを開くことで、リテルヒューズの磁気センシングポートフォリオを飛躍的に拡大します」と、センサー事業部グローバル製品マネージャーのジュリアス・ヴェンカスは述べています。「LF53466とLF53464は、高精度、熱弾性、パッケージングの柔軟性を兼ね備えることで、速度制御と正確な角度検出を必要とするアプリケーションを支援します。」
標的となる市場とアプリケーション
- 産業オートメーション&ロボティクス - 工場設備やインテリジェント機械向けロータリー位置センサー、絶対角度検出、ロボットアーム制御、ジョイスティック制御
- モビリティ・オフハイウェイ車両 - 電動自転車、2/3輪車、建設用・オフロードEVのステアリング角、ペダル位置、モーター制御
- コンシューマ製品・スマートデバイス - - 電動工具、スマートサーモスタット、電化製品における、直感的なユーザーインターフェイスに用いられるノブやバルブの位置センシングなど、小型センシング
- 精密制御システム - 高分解能ロータリーエンコーダ、非接触ポテンショメータ、モーターフィードバックに用いられる角度センサー、バルブ作動、HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)向けアプリケーション
ご購入
LF53466は3000個、LF53464は4000個のテープ&リール形式で提供しています。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細は製品ページをご覧ください。技術的なご質問についてはグローバル製品マネージャーのジュリアス・ヴェンクス(jvenckus@littelfuse.com)までお問い合わせください。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。