mmix1t500n2_banner-prd-jpg

リテルヒューズ、SMPD-Xパッケージの200V・480AウルトラジャンクションMOSFETでX4クラス製品ポートフォリオを拡大

この新たなX4クラスデバイスは、エネルギー貯蔵システム、充電機器、ドローン、および産業用アプリケーションにおける熱設計を簡素化すると同時に、効率性の向上と部品点数の削減を実現します。

 

イリノイ州ローズモント、2025年11月25日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、MMIX1T500N20X4 X4クラスウルトラジャンクションパワーMOSFETの発売を発表しました。この200V・480A NチャネルMOSFETは、わずか1.99mΩと非常に低いオン抵抗(RDS(on))を特徴とし、電力密度の高い設計において優れた伝導効率、シンプルな熱管理、システムの信頼性向上を可能にします。(ビデオは 英語中国語日本語でご覧いただけます)

MMIX1T500N20X4は、上面冷却機構による最適な熱管理が可能な高性能セラミックベースの絶縁型SMPD-Xパッケージを採用しています。既存の最先端X4クラスMOSFETソリューションに比べ、このデバイスは最大で2倍高い電流定格と最大63%低いRDS(on)を特徴としており、複数の並列低電流デバイスの単一高電流ソリューションへの統合に取り組むエンジニアの皆様を支援します。

特長とメリット

  • 200Vのブロッキング電圧、1.99mΩの超低RDS(on)により伝導損失を最小限に抑えます。
  • ID=480Aの高い電流容量により、並列デバイスの数を削減。
  • 2500Vの絶縁とRth(j-c)=0.14℃/Wに向上した熱抵抗を備えた、コンパクトなSMPD-X絶縁パッケージ。
  • Qg=535nCの低いゲート電荷により、ゲート駆動の電力要件を低減。
  • 熱管理を容易にする上面冷却パッケージ。

これらの特徴を融合させたことで、電力密度の向上、コンポーネント数の削減、容易な組み立てを実現します。より優れた効率性と信頼性を備え、費用対効果の高いシステム設計に寄与します。

アプリケーション

MMIX1T500N20X4は次のような用途に最適です。

  • DC負荷スイッチ
  • バッテリーエネルギー貯蔵システム
  • 工業用およびプロセス用電源
  • 工業充電インフラ
  • ドローン・垂直離着陸(VTOL)プラットフォーム

リテルヒューズのプロダクトマーケティングアナリスト、アントニオ・キハノは、次のように述べています。「この新たなデバイスを用いることで、複数の並列低電流デバイスを1つの高電流デバイスに統合することができます。設計者は設計を簡素化できると同時に、部品点数の削減も手に入れることができるでしょう。」 「このデバイスは、システムの信頼性向上とゲートドライバの実装の合理化に寄与し、電力密度とPCB面積の効率化を実現します。」

よくあるご質問

  1. MMIX1T500N20X4MOSFETは、既存のソリューションに比べてどのようにシステム効率に優れていますか?

    MMIX1T500N20X4は480Aの定格電流で1.99mΩという超低RDS(on)を実現。伝導損失と発熱を低減します。複数の並列MOSFETを1つのデバイスに置き換えることで、設計の簡素化と部品点数の削減が実現すると同時に、システム全体の効率を向上できます。

  1. このMOSFETによるメリットが最も大きなアプリケーションにはどんなものがありますか?

    このMOSFETは、効率と信頼性が重視される、高電流、低電圧、および中電圧のシステムに最適です。代表的な用途には、DC負荷スイッチ、バッテリーエネルギー貯蔵システム、工業用電源、充電インフラ機器、ドローン、VTOLパワーエレクトロニクスなどが挙げられます。

  1. SMPD-Xの設計には熱的、およびパッケージング上のどんな利点がありますか?

    高性能セラミックベースのSMPD-Xパッケージにより、Rth(j-c)=0.14℃/Wの優れた熱抵抗と2500VRMSの絶縁を達成しました。これにより、より高い電力密度とより安全な動作を可能にします。上面冷却機構を備えることで、容易な熱管理とより小さなシステムサイズを実現。長期的な信頼性の向上に寄与します。

ご購入

MMIX1T500N20X4は20個単位のチューブまたはテープ160個単位のリールでの提供となります。製品サンプルは世界中のリテルヒューズ認定販売代理店までご請求ください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

MMIX1T500N20X4パワーMOSFET画像

 

詳細情報

詳細については、MMIX1T500N20X4 X4クラスウルトラジャンクションパワーMOSFET製品ページをご覧ください。テクニカルサポートをお探しですか?リテルヒューズのウェブサイトをご覧いただくか、製品管理MOS&IGBT(SBU)部門シニアマネージャーのフランソワ・ペロー(FPerraud@Littelfuse.com)まで直接お問い合わせください。

リテルヒューズ会社案内

Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。