6つのオープンループホール効果電流センサーのこの新たなシリーズは、次世代の電気自動車やハイブリッド車向けに、アナログおよびデジタル出力による正確な絶縁型電流測定を可能にします。
イリノイ州ローズモント、2025年12月18日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業、Littelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、電気自動車とハイブリッド車の性能、効率性、装備の安全性の強化のために設計された、新型車載用電流センサー6種のリリースを発表しました。(動画は英語、中国語、 日本語でご覧いただけます)
リテルヒューズのこの新たな認証取得済み車載用センサーは、バッテリー管理、モーター制御、およびパイロヒューズ安全システム全体にわたって正確な絶縁電流測定を可能にします。オープンループホール効果技術を採用したこのセンサーは、バスバー実装型のコンパクトなフォームファクターで信頼性の高い性能を発揮します。出力形式はアナログ電圧とデジタル(CAN/LIN)通信にも対応しているため、既存のEVアーキテクチャとの柔軟な統合が可能です。
EVシステムやハイブリッドシステムの進化にともない、エンジニアは高精度、迅速な応答、機能安全規格への適合といった高まるニーズに直面しています。この新たな電流センサーシリーズは、効率、安全性、およびシステムの総合的な信頼性を向上させると同時に、設計の簡素化に寄与する拡張性の高いASIL対応ソリューションを提供することで、これらの課題に取り組むOEM事業者やティア1サプライヤーの皆様を支援します。
高精度で拡張性の高い設計
認証取得済みの車載用製品群全体において公称電流範囲を最大±1500Aまで拡張することで、クラス最高の総合的な誤差性能と最小の熱ドリフトを達成しました。CAN2.0B通信機能搭載モデルは、AUTOSAR E2E Profile1A診断とASIL-C対応の電流測定機能を搭載することで、バッテリー制御ユニットやディスコネクトユニットといった特に安全性が求められるシステムへの統合を可能にしました。
製品シリーズと主な特徴
- バッテリー管理センサー - CH1B02xB、CH1B032B、CH1B040B
BMS、DCリンク、HVジャンクションボックス向けに最大±1500Aの高精度アナログまたはCANベースの電流測定 - モーター制御センサー - CH1B02xM、CH1P01xM
最大±1500A(CH1P01xMは±900A)の小型、低ノイズ、レシオメトリックアナログデバイスで、高速スイッチングインバータアプリケーションをサポートします。 - パイロヒューズトリガーモジュール - CH1B050P
インテリジェントかつ迅速な応答の設計により、数マイクロ秒以内にパイロヒューズを直接トリガーします(従来型アーキテクチャの3倍以上の速度)。
アプリケーション
- バッテリー管理システム (BMS)
- モーターインバータ
- HVジャンクションボックス
- パワーリレーアセンブリ
- スタータージェネレーター
- Dc/dc / ac/dc コンバータ
- パイロヒューズおよびバッテリー切断モジュール
相補的なシステム統合
リテルヒューズの電流センサーは、ヒューズ、接触器、サイリスタ、TVSダイオードといった、高電圧回路保護製品や電力制御コンポーネントのポートフォリオを補完する製品です。電気自動車やハイブリッド車の設計に、システムレベルの完璧なソリューションをもたらします。
よくあるご質問:リテルヒューズ車載用電流センサー
- これらの電流センサーはなぜEV車やハイブリッド車に適しているのですか?
リテルヒューズの車載用電流センサーは、EVおよびHEVのプラットフォームに見られる高電圧環境や過酷な動作条件のために設計されているためです。オープンループ、ホール効果設計とすることで高精度の絶縁型電流測定を可能にし、バッテリー、モーター、安全システム全域にわたって信頼性の高い動作が担保されます。 - これらのセンサーは、自動車設計における機能安全をどのように向上させるのでしょうか?
CH1シリーズの一部モデルではASIL-Cの安全要件に準拠し、AUTOSAR E2E Profile1A規格に適合したデジタル診断機能を備えています。これにより測定データとシステムの状態を継続的かつリアルタイムで監視し、不具合が生じた場合の迅速な検出と安全な動作を実現します。 - アナログ出力モデルとデジタル出力モデルは主にどう違いますか?
アナログ出力モデルは、インバータやモーター制御回路に最適な、シンプルで高速なレシオメトリック電圧信号を処理する点が特徴です。デジタルモデルでは、診断機能を内蔵したCANおよびLIN通信に対応することで、堅牢なデータ伝送と車両制御ネットワークとの確実な統合が可能です。 - このセンサーは既存のEVアーキテクチャとどのように統合できますか?
このセンサーはバスバーまたはPCBに実装されており、一般的な車載用コネクタと通信プロトコルを使採用しています。コンパクトなフットプリントと設定可能な電流範囲により、ドロップインでの交換や、新規および既存のBMS、インバータ、ジャンクションボックスプラットフォームへの追加が容易です。 - CH1B050Pパイロヒューズトリガーは、車両の安全性をどのように向上させるのですか?
CH1B050Pは過電流状態を検知し、従来の過電流信号経路の3倍以上の速さ(数マイクロ秒以内)でパイロヒューズを直接作動させます。この迅速な応答により熱暴走を防ぎ、乗員と高電圧バッテリーパックの双方を保護します。
ご購入
サンプルのご請求は、世界中の認定リテルヒューズ販売代理店を通じて送信できます。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、車載用認定電流センサー製品ページをご覧ください。テクニカルサポートをお探しですか?リテルヒューズのウェブサイトをご覧いただくか、ALL_Autosensors_Tech@littelfuse.comまで直接お問い合わせください。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。