革新的な設計により、信頼性の高い保護を確保すると同時により低い定格のMOSFETやダイオードの使用を可能にします。
イリノイ州ローズモント、2025年12月09日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術製造企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、TPSMB非対称シリーズTVSダイオード(TPSMB2412CA、TPSMB2616CA、TPSMB2818CA、TPSMB3018CA)の発売を発表しました。市場初となるこれらのデバイスは、12Vバッテリーの逆電流防止に特化した設計となっており、従来の対称型双方向TVSソリューションに比べて優れた性能を発揮します。(ビデオは 英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます)
複数のコンポーネントが必要とされる場合の多かった従来のアプローチとは異なり、このTPSMB非対称シリーズは、逆電流防止MOSFET、ダイオード、およびDC/DCコンバータICを正と負の両方のサージから保護する単一コンポーネントのソリューションとなります。非対称なクランピング特性により、 ネガティブサージに起因するクランピング電圧を大幅に低減することで、より低い定格のMOSFETやダイオードの選択が求められるエンジニアの皆様を支援します。このアプローチの採用により、伝導損失の低減と設計の簡素化を可能にすると同時に、BOMコストの総合的な削減が実現できます。
主な特徴とメリット
- 低ポジティブクランピング(24~30V)と低ネガティブクランピング(12~18V)による非対称型保護
- 複数のツェナー・TVSダイオードを1つのデバイスに代替が可能、PCB設計を合理化
- 高性能:600Wのピークパルス電力、1ns未満の応答時間、最大30kVのESD損失
- 車載用機器の要件に適合:-65℃〜175℃の広いジャンクション温度範囲を定めたAEC-Q101規格に準拠
- コンパクト設計:基板スペースを最適化するDO-214AA表面実装パッケージ
アプリケーション
TPSMB非対称シリーズは、12Vバッテリーの逆電流防止を必要とする、次のような幅広い車載用アプリケーションに最適です。
- ドメインコントローラー・ゾーンコントローラー
- ボディ制御モジュール(BCM)
- インフォテインメント・照明システム
- ECU・パワーシート
- モータープリテンショナーシートベルト
- ADASシステム
「TPSMB非対称シリーズは、12Vバッテリーの逆電流保護に特化した設計の、業界初となる単一コンポーネント型ソリューションです」と、リテルヒューズ・プロダクトマーケティングディレクター、チャーリー・カイは述べています。「より低電圧のMOSFETやダイオードの採用を可能にするこのデバイスは、伝導損失の低減、回路設計の簡素化、BOMコストの削減をもたらすと同時に、車載用システムに対する信頼性の高い保護を提供します。」
このTPSMB非対称シリーズの発売を通して、リテルヒューズは車載用保護製品ラインナップを拡大し、現代の変化し続ける自動車用12Vバッテリーシステム要件を満たします。
TPSMB非対称シリーズTVSダイオードに関するFAQ
- TPSMB非対称シリーズは従来のTVSダイオードとどのように違いますか?
TPSMB非対称シリーズは非対称クランピングを採用することにより、ネガティブサージ時のクランピング電圧が大幅に低いことが特徴です。このアプローチを採用することで、対称型双方向TVSソリューションに比べて伝導損失とBOMコストを低減できるため、より低い定格のMOSFETやダイオードを必要とする設計者の皆様を支援します。 - これらのデバイスはどのようなアプリケーションに最適ですか?
これらのTVSダイオードは、車載用12Vバッテリーの逆電流防止に特化した設計となっています。代表的な用途には、ドメイン・ゾーンコントローラー、ECU、インフォテインメントシステム、照明モジュール、パワーシート、ADAS(先進運転支援システム)、モータープリテンショナーシートベルトなどがあります。 - この製品はどのように回路設計を簡素化できますか?
TPSMB非対称シリーズは、複数のツェナーまたはTVSダイオードを1つのデバイスに置き換えるこのできる製品です。これによりPCBレイアウトが合理化され、基板スペースの省スペース化とシステムの信頼性向上をもたらすと同時に、高電力サージからの迅速な保護を強化します。 - TPSMB非対称シリーズTVSダイオードは車載用機器に対応していますか?
はい。これらのデバイスはAEC-Q101規格に適合する製品となり、加えてISO7637-2パルスを含む車載用サージ・ESD要件を満たす設計となっています。これにより、厳しい条件が求められる12Vバッテリーシステム環境においても信頼性の高い保護を行います。
ご購入
TPSMB非対称TVSダイオードシリーズは、3,000個単位のテープ&リール形式でのご提供となります。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、TPSMB非対称シリーズ製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、SBUプロテクション事業部製品管理ディレクターのチャーリー・カイ(CCai@littelfuse.com)までお問い合わせください。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。