新しい金めっきのウォッシャブル DIP スイッチは、スペースの限られた設計でも高密度の PCB レイアウトを可能にします。
イリノイ州ローズモント、2026年4月7日 -- 安全かつ効率的な電力伝達のためのソリューションを形成する工業技術製造企業 Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) は本日、スペース、信頼性、製造可能性が重要となる高密度 PCB 設計をサポートする超小型ハーフピッチ表面実装 DIP スイッチファミリー、 リテルヒューズ/C&K® TDB シリーズの発売を発表しました。( 動画は英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます。)
電子システムの小型化が進む中、設計エンジニアは、電気的性能やアセンブリの歩留まりを損なうことなく、ますますコンパクトなレイアウトに構成やスイッチの対応を適合させるという課題に直面しています。TDB シリーズは、内部メカニズムのサイズを大幅に縮小し、1.27 mm のハーフピッチフットプリントを実現し、堅牢な電気的および機械的信頼性を維持しながらコンポーネントの密度を高めることで、これらの課題に対処します。
TDB シリーズは、安定した低抵抗のシグナルインテグリティを実現する金めっき二股接点と、自動表面実装はんだ付けとポストリフロー水性洗浄をサポートするトップテープシール構造を特長としています。C&KのTDAシリーズを補完するソリューションとして設計されたTDBシリーズは、超小型の表面実装DIPスイッチを必要とするアプリケーション向けに設計の柔軟性を拡張します。
最大 50 V DC、100 mA(定常状態)、1,000 サイクルの機械的および電気的寿命を備えた TDB シリーズは、幅広い低電力制御システムで信頼性の高い構成設定をサポートします。このスイッチは標準的な SMT プロセスに対応しており、チューブパッケージまたはテープ & リールパッケージで提供されるため、大量生産環境にも対応できます。
「スペースが限られ、信頼性が交渉の余地のない場合、TDB シリーズはまさに設計エンジニアが必要としているものを提供します」と、リテルヒューズのグローバル製品マネージャー、ジーザス・サントスは語ります。超小型のフットプリント、金メッキの接点、洗浄可能なシーリングにより、高密度で要求の厳しいアプリケーションでも自信を持って設計できます」。
TDB シリーズ構成オプション
| モデル | ポジション数 | 本体長さ (mm) | 設計上の主な利点 |
|---|---|---|---|
| TDB02 | 2 | 3.67 | タイトなレイアウトのための最小限のフットプリント |
| TDB04 | 4 | 6.21 | コンパクトなマルチ設定構成 |
| TDB06 | 6 | 8.75 | バランスの取れた密度と使いやすさ |
| TDB08 | 8 | 11.29 | 構成の柔軟性の向上 |
| TDB10 | 10 | 13.83 | 最小限のスペースで最大限の設定が可能 |
標的となる市場とアプリケーション
TDB シリーズは次のような用途に最適です。
- 工業制御機器
- 電源およびインバータシステム
- セキュリティシステム・火災警報システム
- ビルディングオートメーションと煙検知
- 消費者向けIoTおよびスマートホームデバイス
TDB ディップスイッチに関する FAQ(よくあるご質問\)
- TDB シリーズと従来のディップスイッチとの違いは何ですか?
TDB シリーズはハーフピッチ(1.27 mm)の表面実装設計を採用しており、PCB のフットプリントを大幅に削減するとともに、SMT の自動組立と洗浄可能な処理をサポートしています。
- トップテープシールは製造業にどのようなメリットをもたらしますか?
このシールは、リフローはんだ付けや水性洗浄の際に内部接点を保護し、歩留まりを向上させ、大量生産における長期的な信頼性を高めます。
- 設計者はどのような電気的性能を期待できますか?
TDB スイッチは、最大 50 V DC、100 mA の定常接点定格、100 mΩ の最大接触抵抗、1,000 サイクルの機械的および電気的寿命を提供します。
- どのような構成が利用できますか?
このシリーズには、2、4、6、8、10 ポジションのオプションがあり、設計者はアプリケーション要件に合わせて構成密度を一致させることができます。
- TDBはC&KのDIPスイッチポートフォリオの中でどのように位置づけられていますか?
TDB は、PCB スペースが重視される設計向けに、よりコンパクトなハーフピッチの代替手段を提供することで TDA シリーズを補完します。
ご購入
TDB ディップスイッチは、チューブまたはテープ & リールパッケージで提供されています。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをご請求ください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、 TDB ディップスイッチの製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、 jsantos1@littelfuse.com 担当グローバル製品マネージャーのヘスス・サントスまでお問い合わせください。
C&K Switches社について
リテルヒューズにより2022年に買収された C&K Switches は、高性能な電気機械スイッチと相互接続ソリューションの設計および製造を行う大手企業で、車載用、工業、医療、輸送、航空宇宙、データ通信などの幅広い市場において世界的に確固たる存在感を示しています。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、安全かつ効率的な電力伝達のためのソリューションを生み出す工業技術製造企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。