新しい 60 V、900 mA の常時開 SSR は、コンパクトな DIP-4 および SMD パッケージで、5000 Vrms の強化絶縁と最大 +105 °C の信頼性の高い動作を実現します。
イリノイ州ローズモント、2026年3月3日 -- 安全かつ効率的な電力伝達ソリューションを形成する工業技術製造企業 Littelfuse, Inc. (NASDAQ : LFUS)は本日、要求の厳しい工業、医療、計装アプリケーションでの高信頼性スイッチング向けに設計された、コンパクトで常時開(1-フォーム-A)OptoMOSリレー、 CPC1343G OptoMOS® ソリッドステートリレーの発売を発表しました。( 動画は英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます。)
リテルヒューズの OptoMOS 技術を基盤とする CPC1343G は、900 mA の連続負荷電流、60 V のブロック電圧、強化された 5000 VRMS の入出力間絶縁を兼ね備え、厳しい安全性およびコンプライアンス要件を満たすよう設計されており、省スペースの 4 ピンパッケージに収められています。4msのターンオンと1msの高速スイッチング性能により、最新の電子システムにおける正確な制御が可能になるとともに、最大3mAの低LED駆動電流により、インターフェース回路を追加することなくTTLおよびCMOSロジックとの互換性が保証されます。
過酷な動作環境向けに設計されたCPC1343Gは、-40°C〜+105°Cの拡張周囲温度範囲をサポートし、多くの競合するSSRに共通する+85°Cの制限を超えています。ソリッドステート構造により機械的な摩耗がなくなり、静粛性、メンテナンスフリーの動作、そして電気機械式リレーでは不十分になりがちな長期的な信頼性を実現します。
安全性、効率性、スペースに制約のある設計向けに最適化
CPC1343G の最大オン抵抗は 0.8 Ωで、電力損失を最小限に抑え、高負荷電流での熱性能を向上させます。このデバイスは、スルーホールDIP-4と表面実装の両方の構成で提供され、PCBレイアウトを簡素化し、産業用および医療用プラットフォーム全体で柔軟な製造オプションを可能にします。
「CPC1343G の発売により、強化絶縁、高速スイッチング、拡張温度対応を組み合わせた高性能ソリッドステートリレーをお客様に提供できるようになります」と、リテルヒューズのプロダクトマーケティングマネージャー、ヒューゴ・グスマン博士は述べています。このソリューションは、スペースの限られた設計における信頼性と安全性に関する重要な課題に対処し、エンジニアがメンテナンスを軽減し、システムの堅牢性を向上させ、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます」と、リテルヒューズのグローバル製品マネージャー、アシスタント製品マネージャー、バーニー・シェーは述べています。
パッケージと注文オプション
CPC1343Gファミリには、さまざまなアセンブリおよびボリューム要件に最適化された複数のパッケージオプションが含まれています。
| 品番 | パッケージタイプ | 取付けスタイル | パッケージフォーマット | 一般的な使用例 |
|---|---|---|---|---|
| CPC1343G | DIP-4型 | スルーホール | チューブ形 (100) | プロトタイピング、工業用制御基板 |
| CPC1343GR | DIP-4型 | 表面実装 | チューブ形 (100) | SMTの少量生産 |
| CPC1343GRTR | DIP-4型 | 表面実装 | テープ & リール (1,000) | 自動化された大量生産 SMT ライン |
標的となる市場とアプリケーション
CPC1343Gは、高温での高い絶縁、高速応答、信頼性の高い動作を必要とするアプリケーションに最適です。
- 工業用制御システムおよびオートメーション
- 患者と機器間の隔離が必要な医療機器
- インストルメンテーション、データ集録、多重化
- 自動試験装置(ATE)
- ユーティリティおよびスマートメーターシステム
CPC1343G は、高負荷電流容量、強化された絶縁、コンパクトなパッケージを組み合わせることで、リテルヒューズの OptoMOS ポートフォリオを拡大し、次世代電子システム向けのコンプライアンス対応スイッチングソリューションを設計者に提供します。
FAQ(よくあるご質問\:これらの高電流OptoMOSソリッドステートリレーについての詳細はこちら。
- CPC1343Gは従来の電気機械式リレーと何が違うのですか?
電気機械式リレーとは異なり、CPC1343G には可動部品がないため、高温下での高速スイッチング、より高い絶縁、および改善された信頼性により、静かでメンテナンスフリーの動作が可能になります。
- CPC1343G と競合するソリッドステートリレーとの比較
より高い連続負荷電流(~550 mA 対 900 mA)、より低いオン抵抗(~2.5 Ω 対 0.8 Ω)、最大 +105 °C までの動作を実現し、より優れた熱性能とエネルギー効率を提供します。
- CPC1343Gは低電力制御ロジックに対応していますか?
はい。このデバイスは、わずか3mAの最大LED駆動電流を必要とするため、追加のドライバを必要とせずにTTLおよびCMOSロジックと完全に互換性があります。
- CPC1343Gの強化絶縁のメリットを最も受けるアプリケーションは何ですか?
医療機器、工業用制御、計装、計測アプリケーションには、厳しい安全要件や規制要件をサポートする 5000 VRMS 強化絶縁のメリットがあります。
- どのようなパッケージオプションがありますか?
CPC1343G は、スルーホール DIP-4 および表面実装パッケージで提供され、自動大量生産用のテープ & リール オプションもあります。
ご購入
選択したパッケージに応じて、これらのソリッドステートリレーはチューブあたり 100 個、またはリールあたり 1,000 個でご購入いただけます。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、 CPC1343G ソリッドステートリレーの製品ページをご覧ください。技術的なご質問は下記までお問い合わせください。
- ウーゴ・グズマン、製品マーケティングマネージャー: hguzman@littelfuse.com
- ジュステ・ヴァレンティニエネ(製品マネージャー):jvalentiniene@littelfuse.com
- アンソニー・コノプカ(製品マーケティングエンジニア):akonopka@littelfuse.com
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、安全かつ効率的な電力伝達のためのソリューションを生み出す工業技術製造企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。