リテルヒューズは、堅牢な過渡保護を必要とする航空電子工学、軍関連、その他のミッションクリティカルなシステム向けに設計されたコンパクトな SPD4-1 表面実装デバイスを追加し、高信頼性 TVS ダイオードのポートフォリオを拡大しました。
イリノイ州ローズモント、2026年3月31日 -- 安全かつ効率的な電力伝送のためのソリューションを形作る工業技術製造企業である Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) は本日、 SM15KPA-HR/HRA および SM30KPA-HR/HRA 高信頼性過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードシリーズの発売を発表しました。これらの新しいデバイスは、航空電子工学、航空エレクトロニクス、防衛システム、eVTOL プラットフォーム、および高出力、高信頼性、厳格なスクリーニングを必要とするその他のミッションクリティカルな設計に対して、優れた雷による過渡保護を提供するように設計されています。( 動画は英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます。)
コンパクトなSPD4-1表面実装パッケージで設計された新シリーズは、15 kWまたは30 kWのピークパルス散逸能力(10/1000 μs)を提供すると同時に、完全なSMTピックアンドプレースアセンブリをサポートし、従来の高出力アキシャルデバイスよりも優れています。どちらのファミリも、高速応答時間(<1ps)、優れたクランプ挙動、低いサージ抵抗増分、および-55°C〜150°Cのジャンクション温度範囲での安定した動作を提供します。
SM15KPA-HR/HRA および SM30KPA-HR/HRA シリーズは、航空電子工学に特化して開発された数少ない高出力、高信頼性の SMT TVS ダイオードのひとつであり、最大 RTCA/DO-160 波形 5A レベル 5 雷サージに準拠した保護を提供します。スクリーニングには、100% サージ試験、高温保管、温度サイクル、X 線検査、HTRB 試験、および MIL-STD-750 に従った最終的な電気特性評価が含まれます。
「表面実装パッケージのこれらの新しい高出力 TVS ダイオードは、標準的な SMT 自動ピック アンド プレース アセンブリをサポートしながら、アビオニクス システムの設計者が必要とする性能マージンを提供します」と、SBU の保護ビジネス製品管理担当ディレクターであるチャーリー・カイは述べています。「これらの製品は、従来のソリューションのようなサイズ、重量、組み立ての制約を受けることなく、高信頼性のアプリケーションに対して優れた保護を提供します。」
4 つのバージョンの違い
| シリーズ | ピークパルス電力定格 | 逆方向スタンドオフ電圧 | 最小ブレークダウン電圧 | グループBテスト |
|---|---|---|---|---|
| SM15KPA-HR | 15キロワット | 20 - 400 V | 22.3 - 444 V | 付属 |
| SM15KPA.HRA | 15キロワット | 20 - 400 V | 22.3 - 444 V | 含まれないもの |
| SM30KPA.HR | 30キロワット | 28 - 400 V | 31.1 - 444 V | 付属 |
| SM30KPA.HRA | 30キロワット | 28 - 400 V | 31.1 - 444 V | 含まれないもの |
主な特徴とメリット
- 最大 15 kW または 30 kW のピークパルス電力吸収により、雷および高エネルギーサージ保護を実現
- IEC 61000-4-2準拠の30kV ESDデータライン保護
- 優れたクランプ機能と低いサージ抵抗増分
- 高速応答時間(<1ps)で高精度の回路を保護
- 高温リフロー機能 (245 °C / 10 秒)
- マット錫、RoHS準拠構造
- JEDEC JESD201A に準拠したウィスカ試験済み
- DO-160 波形 5A レベル 5 保護機能
標的となる市場とアプリケーション
- 航空電子工学用フライトコンピュータおよびコントローラ
- ナビゲーション、通信、レーダー電子機器
- eVTOL推進およびバッテリー管理システム
- 防衛/航空宇宙用配電モジュール
- 雷サージ耐性を必要とする高信頼性の産業および輸送プラットフォーム
FAQ(よくあるご質問\:高信頼性 TVS ダイオードについての詳細はこちら
- これらのTVSダイオードから最も恩恵を受けるのはどのようなアプリケーションですか?
アビオニクス、eVTOL、軍関連、および雷による過渡現象や高エネルギーサージ事象を厳密に制御する必要があるその他のミッションクリティカルなプラットフォーム向けに最適化されています。高い出力密度と堅牢な遮蔽により、I/O ライン、電力バス、高精度のナビゲーションまたは通信電子機器の保護に最適です。
- HR バージョンと HRA バージョンの違いは何ですか?
どちらも信頼性の高い 100% スクリーニング試験を満たしていますが、HR バージョンには強化された MIL-STD-750 グループ B 試験が含まれており、試験の厳密さが強化されており、最も要求の厳しい航空宇宙および防衛の認定環境に適した信頼性マージンが拡張されています。
- 表面実装 (SMT) 高電力 TVS デバイスが選ばれる理由
SPD4-1 SMTパッケージは、自動組立をサポートし、重量と基板スペースを削減し、従来の高エネルギーTVSコンポーネントに関連するスルーホール取り付けの必要性を排除します。これは、最新の航空電子機器ハードウェアの利点です。
- これらのデバイスは DO-160 雷サージ要件を満たしていますか?
はい。このシリーズは、DO-160波形5Aレベル5までの保護を提供し、厳しい過渡環境に耐えなければならない航空機用電子機器に最適です。
- 単方向バージョンと双方向バージョンの両方が利用可能ですか?
はい。4 つのシリーズはすべて、一方向および双方向の極性オプションが用意されており、エンジニアは保護する信号または電源レールに合わせてデバイスの種類を一致させることができます。
ご購入
SM15KPA-HR/HRA および SM30KPA-HR/HRA シリーズ TVS ダイオードは、テープ & リール形式で 500 個単位でご提供しています。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、 SM15KPA-HR/HRA および SM30KPA-HR/HRA TVS ダイオードシリーズの製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、CCai@littelfuse.com SBU、保護ビジネス、製品管理担当ディレクターのチャーリー・カイ ( Charlie Cai) までお問い合わせください。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、安全かつ効率的な電力伝達のためのソリューションを生み出す工業技術製造企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。